17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」

通常単価(税別)
5,2726,937特別価格
税込単価
5,7997,631特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・持ち運びに便利な取手付で取手穴は2ヵ所あいており1台あたりの重量が約2kgなので、楽に運べま...

詳細を確認
  • 適合ストッパー
    -
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール

ご注意

  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • キャスター材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質3

キャスター径(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

タイプ

全高(mm)

騒音値(dB)

キャスター材質

最小発注数量
100
グリーン
4989999919042
115-8467
1900
車輪:エラストマー
50
85
435
282
キャリー
148
65
-
4個
120
キャスター材質
4989999919028
115-8468
1800
車輪:ゴム
50
85
435
282
-
-
-
ゴム
4個
120
キャスター材質
4989999919035
115-8469
1900
車輪:ナイロン
50
85
435
282
キャリー
148
74
ナイロン
4個
120
キャスター材質
4989999919059
115-8470
1800
車輪:ウレタン
50
85
435
282
キャリー
148
65
ウレタン
4個
150
グリーン
4989999919066
123-1533
3900
車輪:エラストマー
100
148
680
390
キャリー
148
67
-
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9195,636
( 6,200 )
2日目
5,4635,202
( 5,722 )
1日目
5,2725,020
( 5,522 )
1日目
6,5956,282
( 6,910 )
1日目
6,9376,607
( 7,268 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利な取手付で取手穴は2ヵ所あいており1台あたりの重量が約2kgなので、楽に運べます。
・凹凸のある路面でも走行性に優れるエラストマーキャスター仕様です。

ご注意

  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」
連結型樹脂製平台車 ビートル キャスターオール自在5輪
連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車) 自在・固定タイプ
連結型樹脂製平台車“ビートル”(平台車・収納柵付)自在・固定タイプ
連結型樹脂製平台車 ビートル(キャスターオール自在・とめたろう付)
連結型樹脂製平台車 ビートル(自在・固定タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,272-6,3686,264 -26,668 -7,060 -23,733 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目2日目〜1日目〜2日目〜
適合ストッパー------
材質1荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%-荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質2キャスター金具:スチールキャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)-キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
よく一緒に購入される商品

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト