17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂台車 交換用すべり止めゴム【4個入り】

通常単価(税別)
282
税込単価
310
通常出荷日:1日目

【特長】・樹脂台車の天板に取り付けるすべり止めです。・材質1:再生エラストマー・適合機種:カルティオ・...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • 質量(g)
    28
  • 材質1
    再生エラストマー
  • 適合機種
    カルティオ・カルティオビッグ・ルートバン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4989999950236
115-7372
1パック

4個入り

オレンジ
4989999950229
115-7371
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282
( 310 )
1日目
282
( 310 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂台車の天板に取り付けるすべり止めです。
・材質1:再生エラストマー
・適合機種:カルティオ・カルティオビッグ・ルートバン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂台車 交換用すべり止めゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂台車 交換用すべり止めゴム
樹脂台車用荷締ベルト
プレス製運搬車ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪用)
樹脂台車"カルティオミニweego"(折りたたみ式収納BOX付) ストッパー付
段積み長尺台車用パイプ パイプ
樹脂製運搬車"アクロキャリー"(折りたたみ収納BOX付・再生ポリプロピレン製) ストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2824,80013,03212,8246,1919,701
通常出荷日1日目19日目7日目1日目8日目1日目〜
本体/オプションオプション-----
質量(g)2839024004420.020005370
材質1再生エラストマー本体:PP(ポリプロピレン)、ベルト:アクリル繊維、フック:スチール、バネ部:ステンレス本体:スチール収納ボックス表面:エステル織物+撥水加工、収納ボックス裏面:塩ビコーティングスチール収納ボックス表面:エステル織物+撥水加工、収納ボックス裏面:塩ビコーティング
適合機種カルティオ・カルティオビッグ・ルートバンハンドル直径22mmから34mmまでの樹脂台車----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト