17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

補助ワゴン
トラスコ中山
ボックス型コンテナ サンボックス
三甲
軽量作業台KKタイプ
サカエ

PCワゴンオプション

通常単価(税別)
8,926
税込単価
9,819
通常出荷日:4日目

【特長】質量が80~1500gでステンレスを使われているものもあるPCワゴンのオプションです。【用途】...

詳細を確認

    型番:

    PCW-OP2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PCW-OP2の仕様・寸法情報

    高さ(mm)
    105
    最大積載量(kg/台)
    1
    ホワイト
    詳細色
    -
    JANコード
    4989999956696
    トラスココード
    116-3729
    質量(g)(g)
    280.000
    長さ(mm)
    90
    幅(mm)
    90
    品名
    バーコードリーダーポケット
    RoHS?
    6
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PCW-OP2

    高さ

    (mm)

    最大積載量

    (kg/台)

    詳細色

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    (g)

    長さ(mm)

    幅(mm)

    品名

    RoHS?最小発注数量
    105
    1
    ホワイト
    -
    4989999956696
    116-3729
    280.000
    90
    90
    バーコードリーダーポケット
    6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,926
    ( 9,819 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    質量が80~1500gでステンレスを使われているものもあるPCワゴンのオプションです。
    【用途】
    PCW-2専用として使用できます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PCワゴンオプションの型番PCW-OP2のページです。 型番PCW-OP2に関する仕様情報を記載しております。
    PCワゴンオプションのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PCワゴンオプション
    補助ワゴン
    隙間収納ワゴン・ストッカー"スキピタ" ワゴン
    アウトドアワゴン
    セルフワゴン
    ワンタッチワゴン WTWシリーズ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山天馬アイリスオーヤマ山崎産業トラスコ中山
    通常価格8,92624,736 -5,277 -20,0004,79628,820 -
    通常出荷日4日目1日目〜1日目2日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト