17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェニックスワゴン用支柱【4個入り】

通常単価(税別)
15,40013,789
税込単価
16,94015,168
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【材質】・スチール:ユニクロメッキ【セット内容】・支柱キャップ4個

  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ワゴン用傾斜棚用支柱
  • JANコード
    4989999429596
  • トラスココード
    493-9590
  • 質量(g) (g)
    3500
  • 材質1
    スチール:ユニクロメッキ
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • 厚さ(mm)
    1.2
  • 支柱径×長さ(mm)
    25.4×1171・1071×各2本

型番:

PEW-13H-M16SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

PEW-13H-M16SETの仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ワゴン用傾斜棚用支柱
JANコード
4989999429596
トラスココード
493-9590
質量(g)(g)
3500
材質1
スチール:ユニクロメッキ
支柱径(mm)
25.4
厚さ(mm)
1.2
支柱径×長さ(mm)
25.4×1171・1071×各2本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PEW-13H-M16SET
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,40013,789
( 15,168 )
1日目

詳細情報

基本情報


【材質】
・スチール:ユニクロメッキ【セット内容】
・支柱キャップ4個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン用支柱の型番PEW-13H-M16SETのページです。 型番PEW-13H-M16SETに関する仕様情報を記載しております。
フェニックスワゴン用支柱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスワゴン用支柱
フェニックスワゴン支柱 H880用
フェニックスワゴン用パンチングパネル 天板用
フェニックスワゴン用パンチングパネル 側面用
フェニックスワゴン 用スライド棚板
フェニックスワゴン用引出し(薄型2段引出し)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,4009,687 -13,0954,848 -11,158 -24,084 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
その他オプション-オプションオプション-オプション
詳細タイプワゴン用傾斜棚用支柱-----
JANコード4989999429596-----
トラスココード493-9590-----
質量(g)(g)3500-4700---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト