17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製ストロングカート(SUS304)

通常単価(税別)
79,83387,817
税込単価
87,81696,599
通常出荷日:8日目

【特長】・トレーは載せているだけなので、簡単に取り外しができ、洗浄などに便利です。・通常のワゴンよりも...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    660
  • 奥行 (mm)
    450
  • 高さ (mm)
    900
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    70
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • キャスター径(mm) (mm)
    100
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    50

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

最大積載量

(kg/台)

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

材質3

段数

(段)

キャスター材質

最小発注数量
160
4989999921021
116-2950
16500
車輪:導電ゴム
2
導電ゴム
1個
160
4989999921038
116-2952
16500
車輪:ウレタンゴム
2
ウレタンゴム
1個
210
4989999921045
116-2953
22100
車輪:導電ゴム
3
導電ゴム
1個
210
4989999921052
116-2954
22100
車輪:ウレタンゴム
3
ウレタンゴム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,833
( 87,816 )
8日目
79,833
( 87,816 )
8日目
87,817
( 96,599 )
8日目
87,817
( 96,599 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トレーは載せているだけなので、簡単に取り外しができ、洗浄などに便利です。
・通常のワゴンよりも重たいものを載せて運搬出来ます。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:スチール
・車輪:導電ゴム

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ストロングカート(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ストロングカート(SUS304)
ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430)
ステンレスファイルワゴン(SUS304)
ステンレスCSワゴンサイレントキャスター仕様
道具バー付折りたたみ式ワゴン FEAM-2-TN
ボンベ架台
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエトクヤマエレクター
通常価格79,833-25,567 -76,641 -45,01492,8339,311
通常出荷日8日目1日目5日目3日目19日目4日目
間口(mm)660--600763-
奥行(mm)450420320400505-
高さ(mm)9008359708301600-
均等積載量(kg/段)(kg/段)701050---
材質1本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS430)本体:ステンレス(SUS304)---

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト