17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)VWZT

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)VWZT

通常単価(税別)
85,67392,447
税込単価
94,240101,692
通常出荷日:4日目

【特長】・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP012...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    899
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    100
  • 材質1
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 材質4
    天板:木製(メラミン化粧板 オレフィンエッジ)
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • キャスター径(mm) (mm)
    100
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 組立目安
    50分

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

PEW-961VWZT-W/PEW-961VWZT-YG/PEW-971VWZT-W/PEW-971VWZT-YG

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり) 取扱説明書-1フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり) 取扱説明書-2フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり) 取扱説明書-3

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

最小発注数量
630.2
430.2
ホワイト
4989999889024
114-6182
45600.0
1個
630.2
430.2
ヤンググリーン
4989999889031
114-6183
45600.0
1個
780.2
530.2
ホワイト
4989999889161
114-6184
63600.0
1個
780.2
530.2
ヤンググリーン
4989999889178
114-6185
63600.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,673
( 94,240 )
4日目
85,673
( 94,240 )
4日目
92,447
( 101,692 )
4日目
92,447
( 101,692 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・天板の上で簡単な作業を行うことができます。
・3種類の引出しを備えた収納効率の高いフェニックスワゴンです。
・引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に。
【材質】
・本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー(省音タイプ)
・天板:木製(メラミン化粧板 オレフィンエッジ)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)VWZTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)VWZT
フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付)
フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VWZ
フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)
フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ759mm
フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ899mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格85,673-78,235 -86,293 -79,303 -65,696 -65,723 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜2日目〜2日目〜
高さ(mm)899880880880759899
最大積載量(kg/台)150150150150150150
均等積載量(kg/段)(kg/段)100100100100100100
材質1本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)●ハンドル:スチール(ステンレス巻き)、ナイロンPA6本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
材質2キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト