17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラスコ中山 ローラーキャビネット

通常単価(税別)
92,657194,869
税込単価
101,923214,356
通常出荷日:8日目

【特長】・オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。・ラッチ機構付のため、振動があっ...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    763
  • 奥行 (mm)
    460
  • 高さ (mm)
    950
  • 最大積載量 (kg/台)
    420
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    30
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ウレタン

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TRC-042R

ローラーキャビネット TRC-042R図面

TRC-042SR

ローラーキャビネット TRC-042SR図面

TRC-070R

ローラーキャビネット TRC-070R図面

TRC-070SR

ローラーキャビネット TRC-070SR図面

TRC-121R

ローラーキャビネット TRC-121R図面

TRC-121SR

ローラーキャビネット TRC-121SR図面

TRC-123R

ローラーキャビネット TRC-123R図面

TRC-123SR

ローラーキャビネット TRC-123SR図面

TRC-232R

ローラーキャビネット TRC-232R図面

TRC-232SR

ローラーキャビネット TRC-232SR図面

TRC-341R

ローラーキャビネット TRC-341R図面

TRC-341SR

ローラーキャビネット TRC-341SR図面

使用方法・使用事例

使用方法

ローラーキャビネット 取扱説明書-1ローラーキャビネット 取扱説明書-2ローラーキャビネット 取扱説明書-3

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細色

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

引出し

(段)

最小発注数量
その他
ブラック/オレンジ
4989999525632
100-0068
73600.0
-
1個
その他
ブラック/オレンジ
4989999564914
100-0074
75800.0
-
1個
その他
ブラック/オレンジ
4989999525649
100-0069
55300.0
-
1個
その他
ブラック/オレンジ
4989999525656
100-0070
73500.0
-
1個
その他
ブラック/オレンジ
4989999525663
100-0072
76600.0
-
1個
その他
ブラック/オレンジ
4989999564907
100-0073
80000.0
-
1個
レッド
-
4989999926262
116-4787
56100
6
1個
レッド
-
4989999926323
116-4793
73600.0
6
1個
レッド
-
4989999926316
116-4788
58200.0
7
1個
レッド
-
4989999926378
116-4794
75800.0
7
1個
レッド
-
4989999926279
116-4789
45300
4
1個
レッド
-
4989999926330
116-4795
55300.0
4
1個
レッド
-
4989999926286
116-4790
56000
6
1個
レッド
-
4989999926347
116-4796
73500.0
6
1個
レッド
-
4989999926293
116-4791
59100
7
1個
レッド
-
4989999926354
116-4797
76600.0
7
1個
レッド
-
4989999926309
116-4792
62400
8
1個
レッド
-
4989999926361
116-4798
80000.0
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163,537
( 179,891 )
8日目
181,050
( 199,155 )
8日目
126,849
( 139,534 )
8日目
168,163
( 184,979 )
8日目
181,465
( 199,612 )
8日目
194,869
( 214,356 )
8日目
114,351
( 125,786 )
8日目
163,537
( 179,891 )
8日目
127,831
( 140,614 )
8日目
181,050
( 199,155 )
8日目
92,657
( 101,923 )
8日目
126,849
( 139,534 )
8日目
118,516
( 130,368 )
8日目
168,163
( 184,979 )
8日目
127,139
( 139,853 )
8日目
181,465
( 199,612 )
8日目
131,563
( 144,719 )
8日目
194,869
( 214,356 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。
・ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 ローラーキャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 ローラーキャビネット
ローラーキャビネット 引出6段/引出7段
大阪製罐 ローラーキャビネット
ローラーキャビネット 引出4段/6段/7段/8段
キャビネットワゴン 8000
SORI キャビネットワゴン 12000
メーカートラスコ中山トラスコ中山大阪製罐トラスコ中山SORISORI
通常価格92,657-97,199 -113,36689,012 -143,188 -156,759 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目2日目〜1日目〜
間口(mm)763-683690800850
奥行(mm)460460462460450470
高さ(mm)95095010189509501020
最大積載量(kg/台)4204202204209001000
均等積載量(kg/段)(kg/段)3030-30--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト