17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネリーナ用ツールトレー

通常単価(税別)
3,1383,307
税込単価
3,4523,638
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです・トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 最大積載量(kg/個)

  • パネル取付ピッチ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

最大積載量(kg/個)

パネル取付ピッチ(mm)

質量

最小発注数量
276.4
127.8
45
4989999956375
116-4122
5
-
830g
3個
316.4
127.8
30
4989999400373
194-9000
6
150
770g
1個
226.4
77.8
45
4989999400366
194-8999
4
150
520g
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,307
( 3,638 )
1日目
3,295
( 3,625 )
1日目
3,138
( 3,452 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです
・トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です
【用途】
・部品や工具の収納

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネリーナ用ツールトレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネリーナ用ツールトレー
コバンザメ マグネットフック 2本爪
卓上用クリアポケットスタンド
卓上用クリアポケットスタンド用テーブル固定金具 CPB-S専用作業台固定金具
クリアポケット2段用金具
パンチングパネルラック パネリーナ テーブル取付タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,138-2,3926,4163,8169017,205
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ1その他----パンチングラック
その他オプション-オプションオプションオプション-
詳細タイプツールトレー----テーブル取付タイプ
材質1スチール本体:スチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト