17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コバンザメ マグネットフック 2本爪 KBZ-MF2

コバンザメ マグネットフック 2本爪

  • 奥行 (mm)
    65
  • 高さ (mm)
    32
  • JANコード
    4989999875348
  • トラスココード
    115-0627
  • 質量(g)
    60.000
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    磁石:ネオジム
  • 材質3
    滑り止めシート:合成ゴム
  • 最大積載量(kg/個)
    1
  • 幅(mm)
    45
  • フック本数(本)
    2

型番:

KBZ-MF2
解除
    数量:

    使用方法・使用事例

    使用方法

    コバンザメ マグネットフック 2本爪 取扱説明書

    KBZ-MF2の仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    65
    高さ(mm)
    32
    JANコード
    4989999875348
    トラスココード
    115-0627
    質量(g)
    60.000
    材質1
    本体:スチール
    材質2
    磁石:ネオジム
    材質3
    滑り止めシート:合成ゴム
    最大積載量(kg/個)
    1
    幅(mm)
    45
    フック本数(本)
    2
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KBZ-MF2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,392
    ( 2,631 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フックに小物を吊るせます。
    【用途】
    ・工具の管理に。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コバンザメ マグネットフック 2本爪の型番KBZ-MF2のページです。 型番KBZ-MF2に関する仕様情報を記載しております。
    コバンザメ マグネットフック 2本爪のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コバンザメ マグネットフック 2本爪
    クリアポケット2段用金具
    卓上用クリアポケットスタンド用テーブル固定金具 CPB-S専用作業台固定金具
    パネリーナ用ツールトレー
    卓上用クリアポケットスタンド
    コバンザメ マグネットパンチングパネルOP 追加用マグネット
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,3929013,8163,138 -6,4162,297
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目4日目
    奥行(mm)651.691.6-150-
    高さ(mm)3215696.6-52421
    JANコード498999987534849899993949934989999395037-49899993950204989999394948
    トラスココード115-0627765-7757765-7790-765-7781765-7820
    質量(g)60.000130580-140060.000
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました