ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤグリッパー カラビナ付フックタイプ TSM-20VP

ワイヤグリッパー カラビナ付フックタイプ

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ワイヤーグリッパー
  • JANコード
    4989999877946
  • トラスココード
    115-8189
  • ロープ径(mm)
    3
  • 長さ(m)
    0.059(可動部を除く)
  • 質量(g)
    28.500
  • 材質1
    ステンレス
  • ワイヤ破断荷重(kgf)φ3.0
    310~330

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TSM-20VP
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    図面

    TSM-20VP

    ワイヤグリッパー カラビナ付フックタイプ 図面

    使用方法・使用事例

    使用方法

    ワイヤグリッパー カラビナ付フックタイプ 取扱説明書1ワイヤグリッパー カラビナ付フックタイプ 取扱説明書2

    TSM-20VPの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    その他
    オプション
    詳細タイプ
    ワイヤーグリッパー
    JANコード
    4989999877946
    トラスココード
    115-8189
    ロープ径(mm)
    3
    長さ(m)
    0.059(可動部を除く)
    質量(g)
    28.500
    材質1
    ステンレス
    ワイヤ破断荷重(kgf)φ3.0
    310~330

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TSM-20VP
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,619
    ( 2,881 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。
    ・フックにはΦ8までの紐やロッドが掛けられます。
    ・一本のワイヤに取り付けられます。

    ご注意

    • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワイヤグリッパー カラビナ付フックタイプの型番TSM-20VPのページです。 型番TSM-20VPに関する仕様情報を記載しております。
    ワイヤグリッパー カラビナ付フックタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイヤグリッパー カラビナ付フックタイプ
    ワイヤグリッパー フック
    ワイヤグリッパー フック
    ワイヤグリッパー リング
    ワイヤグリッパー ループ
    ワイヤグリッパー めねじ取り付けタイプ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,6193,0402,2801,3673,7802,543
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプその他----その他
    その他オプション----オプション
    詳細タイプワイヤーグリッパー----ワイヤーグリッパー
    JANコード498999987794649899998099234989999807035498999980968849899998096954989999877953
    トラスココード115-8189207-6088207-6083207-6084207-6085115-8192
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました