ファクトリーサプライ用品技術窓口

オレンジローラー共通旋回用操作ハンドル

通常単価(税別)
9,073
税込単価
9,980
通常出荷日:1日目

【特長】・オレンジローラーの方向転換が容易です。【用途】・運搬用コロ車“オレンジローラー”用ハンドルと...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    1000
  • トラスココード
    115-7465
  • JANコード
    4989999951523
  • 質量(g)
    2900.0
  • 材質1
    スチール
  • 取手幅(mm)
    240
  • 適合機種
    TUWシリーズ

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

T-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-1000の仕様・寸法情報

全長(mm)
1000
トラスココード
115-7465
JANコード
4989999951523
質量(g)
2900.0
材質1
スチール
取手幅(mm)
240
適合機種
TUWシリーズ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,073
( 9,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オレンジローラーの方向転換が容易です。
【用途】
・運搬用コロ車“オレンジローラー”用ハンドルとして。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オレンジローラー共通旋回用操作ハンドルの型番T-1000のページです。 型番T-1000に関する仕様情報を記載しております。
オレンジローラー共通旋回用操作ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オレンジローラー共通旋回用操作ハンドル
スピードローラー用ハンドル
オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)
運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし
運搬用コロ車 フリーローラードーリー
運搬用コロ車 スマートドーリー(フラット型) SDF-75F
メーカートラスコ中山ダイキトラスコ中山カイザークラフトカイザークラフト今野製作所
通常価格9,0738,784 -56,359 -18,95638,043142,807
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜14日目2日目7日目
全長(mm)10001000-400263511
トラスココード115-7465-----
JANコード4989999951523-----
質量(g)2900.0-----
材質1スチール-本体:スチール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト