17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)

通常単価(税別)
110,120292,203特別価格
税込単価
121,132321,423特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目~18日目

【特長】・標準よりも100mmフォークを伸ばしました・狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 昇降方式
    足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • 前車輪
    固定ウレタンキャスター2個
  • 後車輪
    自在ストッパー付ゴムキャスター2個

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

BEA-H150-9

コゾウリフター (足踏み油圧式・ロングフォークタイプ) 外形図1

BEA-H150-12

コゾウリフター (足踏み油圧式・ロングフォークタイプ) 外形図2

BEA-H150-15

コゾウリフター (足踏み油圧式・ロングフォークタイプ) 外形図2

使用方法・使用事例

使用方法

コゾウリフター (足踏み油圧式・ロングフォークタイプ) 使用例1 コゾウリフター (足踏み油圧式・ロングフォークタイプ) 使用例2

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 13日以内
    • 14日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重(kg)

フォーク寸法 幅(mm)

フォーク寸法 長さ(mm)

フォーク高さ 最低(mm)

フォーク高さ 最高(mm)

JANコード

トラスココード

足踏み回数(回)

フォーク寸法(mm)スライド外幅

荷重中心距離(mm)

車輪径(mm)前輪/後輪

全高(mm)

質量

最小発注数量
150
60
700
72
902
4989999934175
115-8260
27
130~468
350
75/125
1221
47kg
1個
150
60
700
72
1202
4989999934144
115-8258
37
130~468
350
75/125
1521
50kg
1個
150
60
700
72
1502
4989999934168
115-8259
46
130~468
350
75/125
1821
53kg
1個
300
100
800
77
902
4989999950762
115-8292
早16/遅43
215~578
400
80/150
1321
86kg
1個
300
100
800
77
1202
4989999934243
115-8291
早22/遅60
215~578
400
80/150
1621
96kg
1個
300
100
800
77
1502
4989999934267
115-8407
早27/遅76
215~578
400
80/150
1921
114kg
1個
500
100
900
81
901
4989999950946
115-8294
早22/遅57
218~581
450
80/150
1361
112kg
1個
500
100
900
81
1201
4989999950892
115-8293
早28/遅75
218~581
450
80/150
1661
122kg
1個
500
100
900
81
1501
4989999950915
115-8408
早35/遅94
218~581
450
80/150
1961
132kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,120
( 121,132 )
9日目
118,946
( 130,841 )
14日目
134,653
( 148,118 )
14日目
152,630
( 167,893 )
18日目
157,165
( 172,882 )
18日目
154,262
( 169,688 )
14日目
225,374
( 247,911 )
9日目
273,500232,639
( 255,903 )
13日目
292,203248,547
( 273,402 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準よりも100mmフォークを伸ばしました
・狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです
・独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです
【用途】
・荷物の昇降や運搬

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)
コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)
コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ
コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)
コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ
コゾウリフター バッテリー油圧式・テーブル型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格110,120-152,630 -530,042 -125,666 -382,621 -488,301 -
通常出荷日9日目〜14日目〜9日目〜12日目〜9日目〜14日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフターフォークリフト移動式リフター移動式リフター移動式リフター
ハンドル-
ジャバラ-
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
前車輪固定ウレタンキャスター2個固定ウレタンキャスター150mm2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター150mm2個固定ウレタンキャスター2個固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個固定ウレタンキャスター150mm2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター150mm2個固定ウレタンキャスター80mm2個
よく一緒に購入される商品

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト