17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークテーブルリフト (足踏み油圧式・固定タイプ)

ワークテーブルリフト (足踏み油圧式・固定タイプ)

  • 商品タイプ詳細
    テーブルリフト
  • 昇降方式
    足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • 早送り装置

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    図面

    HLFWA-S250

    HLFWA-S250

    HLFWA-S500

    HLFWA-S500

    使用方法・使用事例

    使用方法

    ワークテーブルリフト (足踏み油圧式・固定タイプ) 使用例1ワークテーブルリフト (足踏み油圧式・固定タイプ) 使用例2

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内
      • 18日以内

    型番リスト

    表示件数

    均等荷重

    (kg)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    ストローク

    (mm)

    足踏み回数

    (回)

    テーブル高

    (mm)

    テーブル寸法(幅×長さ)

    (mm)

    最小発注数量
    250
    4989999933512
    115-8235
    45000
    540
    36
    260~800
    500×800
    1個
    500
    4989999933529
    115-8237
    80000.0
    600
    64
    325~925
    600×900
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    76,205
    ( 83,826 )
    18日目
    105,311
    ( 115,842 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドリフターの固定式タイプですので、作業台としての使用に最適です
    ・高耐久性のポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します
    ・レリーズハンドルを緩めるとテーブルは下降し、回し加減で下降スピードの調整が可能です
    【用途】
    ・溶接作業などに

    ご注意

    • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
    • 重量物ですのでご注意ください。
    • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワークテーブルリフト (足踏み油圧式・固定タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワークテーブルリフト (足踏み油圧式・固定タイプ)
    スリムリフト 足踏み油圧式
    スリムリフト(電動油圧式)
    ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)
    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし
    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格76,205-107,581 -289,999 -84,900 -121,970 -131,848 -
    通常出荷日14日目〜9日目〜9日目〜8日目9日目〜9日目〜
    商品タイプ詳細テーブルリフトテーブルリフトテーブルリフト簡易リフト--
    昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)油圧ジャッキ式(マサダ製作所製パンタジャッキ使用)電動ボールねじ式電動ボールねじ式
    早送り装置-----
    よく一緒に購入される商品

    テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト