17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コゾウリフター(足踏み油圧式・テーブル型)

通常単価(税別)
112,898175,057特別価格
税込単価
124,188192,563特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:14日目~18日目

【特長】・テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます・狭い通路でも簡単操作、場所をとらな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 昇降方式
    足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • 前車輪
    固定ウレタンキャスター2個
  • 後車輪
    自在ストッパー付ゴムキャスター2個

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

BEA-H200-9T

コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型) 外形図1

BEA-H200-12T

コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型) 外形図2

使用方法・使用事例

使用方法

コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型) 使用例1 コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型) 使用例2

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重(kg)

テーブル寸法 幅(mm)

テーブル寸法 長さ(mm)

テーブル高さ 最低(mm)

テーブル高さ 最高(mm)

JANコード

トラスココード

ストローク(mm)

足踏み回数(回)

荷重中心距離(mm)

車輪径(mm)前輪/後輪

全高(mm)

質量

最小発注数量
200
482
620
85
903
4989999934236
115-8402
818
27
300
75/125
1221
58kg
1個
200
482
620
85
1203
4989999934199
115-8400
1118
37
300
75/125
1521
61kg
1個
200
482
620
85
1503
4989999934212
115-8401
1418
46
300
75/125
1821
64kg
1個
400
595
720
97
903
4989999950885
115-8404
806
早16/遅43
350
80/150
1321
100kg
1個
400
595
720
97
1203
4989999950809
115-8403
1106
早22/遅60
350
80/150
1621
110kg
1個
400
595
720
97
1503
4989999950830
115-8405
1406
早27/遅76
350
80/150
1921
128kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,898
( 124,188 )
14日目
125,666
( 138,233 )
18日目
168,401143,241
( 157,565 )
18日目
163,885
( 180,274 )
14日目
168,337
( 185,171 )
14日目
175,057
( 192,563 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます
・狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです
・独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです
【用途】
・荷物の昇降や運搬

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コゾウリフター(足踏み油圧式・テーブル型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コゾウリフター(足踏み油圧式・テーブル型)
コゾウリフター バッテリー油圧式・テーブル型
コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)
コゾウリフター バッテリー油圧式
コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)
コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格112,898-488,301 -125,666 -438,845 -110,120 -152,630 -
通常出荷日14日目〜14日目12日目〜9日目〜9日目〜14日目〜
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
ハンドル-
ジャバラ-
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)バッテリー油圧式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
前車輪固定ウレタンキャスター2個固定ウレタンキャスター80mm2個固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個固定ウレタンキャスター2個固定ウレタンキャスター2個固定ウレタンキャスター150mm2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター150mm2個
よく一緒に購入される商品

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト