ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転モップ スベアハンドルヘッドセット

通常単価(税別)
3,470
税込単価
3,817
通常出荷日:1日目

【特長】・回転モップTCM-C92241専用のスペアスティックとスペアヘッドのセットです。【材質】・ポ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップ
  • モップタイプ
    回転モップ
  • トラスココード
    114-8181
  • JANコード
    4989999857245
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
  • 使用方法:バケツ内側の満タン水位以下に見ずを入れてください。モップの柄を垂直にして水に浸したあと脱水ザルに入れてください。ペダルを踏んで脱水ザルを回転させてモップの水を切ってください。
  • モップヘッド取り付け:柄のネック部分の凸部と円盤の凹部を合わせ、真上からカチッと音がするまで押し込んでください。
  • モップヘッド取り外し:ネック部の円マークを回して円盤の矢印と合わせます。足でモップヘッドを押さえながら、逆方向に柄を倒します。(中心部は踏まないでください)

型番:

TCM-C34652
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCM-C34652の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
モップタイプ
回転モップ
トラスココード
114-8181
JANコード
4989999857245
質量(g)
500
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCM-C34652
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,470
( 3,817 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転モップTCM-C92241専用のスペアスティックとスペアヘッドのセットです。
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
  • 使用方法:バケツ内側の満タン水位以下に見ずを入れてください。モップの柄を垂直にして水に浸したあと脱水ザルに入れてください。ペダルを踏んで脱水ザルを回転させてモップの水を切ってください。
  • モップヘッド取り付け:柄のネック部分の凸部と円盤の凹部を合わせ、真上からカチッと音がするまで押し込んでください。
  • モップヘッド取り外し:ネック部の円マークを回して円盤の矢印と合わせます。足でモップヘッドを押さえながら、逆方向に柄を倒します。(中心部は踏まないでください)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転モップ スベアハンドルヘッドセットの型番TCM-C34652のページです。 型番TCM-C34652に関する仕様情報を記載しております。
回転モップ スベアハンドルヘッドセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転モップ スベアハンドルヘッドセット
スポンジモップ
回転モップ(組立連結タイプ)
マイクロファイバー回転モップ(洗浄バケツ付)/替モップ
回転モップ KMO-450・スペアヘッド
マイクロファイバー回転モップ(洗浄バケツ付)/替モップ/替ヘッド
メーカートラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマエスコアズワンエスコ
通常価格3,4704,1186,196 -1,690 -6,7982,550 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプモップ-モップ---
モップタイプ回転モップ-回転モップ---
トラスココード114-8181571-2252----
JANコード49899998572454550414288274----
質量(g)500500----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト