17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

女性用純綿軍手【10個入り】

通常単価(税別)
1,090
税込単価
1,199
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・女性向けサイズの純綿軍手です。・男性で手の小さい方にもお勧めです。【用途】・一般作業。・運搬...

詳細を確認
  • サイズ
    M
  • 生成
  • JANコード
    4989999857351
  • トラスココード
    114-6781
  • ゲージ数
    7
  • 厚さ(mm)
    2.4
  • 手のひら周り(cm)
    17
  • 全長(cm)
    21.5
  • 中指長さ(cm)
    7
  • 質量(g)
    600.000
  • 材質1
    綿100%

型番:

TCGL7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TCGL7の仕様・寸法情報

サイズ
M
生成
JANコード
4989999857351
トラスココード
114-6781
ゲージ数
7
厚さ(mm)
2.4
手のひら周り(cm)
17
全長(cm)
21.5
中指長さ(cm)
7
質量(g)
600.000
材質1
綿100%
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TCGL7
RoHS?最小発注数量
6
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性向けサイズの純綿軍手です。
・男性で手の小さい方にもお勧めです。
【用途】
・一般作業。
・運搬作業。
・土木建築。
・機械操作。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

女性用純綿軍手の型番TCGL7のページです。 型番TCGL7に関する仕様情報を記載しております。
女性用純綿軍手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
女性用純綿軍手
純綿軍手(10ゲージ)
純綿OD色軍手 12双入
純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)
TRUSCO 中厚純綿軍手フリーサイズ 1双入
混紡軍手(目付600g)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,09014,9572,6664,33720010,184
通常出荷日在庫品1日目4日目1日目1日目1日目4日目
サイズMフリーフリーフリーフリーフリー
生成生成OD生成生成ホワイト
JANコード498999985735145504140192984989999239508498999921550249899994883404550414019328
トラスココード114-6781249-3839437-2689421-9937856-7578249-3843
ゲージ数7-777-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト