17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがねバンド

通常単価(税別)
613
税込単価
674
通常出荷日:4日目

【特長】・動きの多い作業でもメガネのズレを防ぎます。・ゴム製のためしっかりフィットします。・長さ調整が...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    保護めがねバンド
  • JANコード
    4989999958386
  • トラスココード
    116-4274
  • 全長(mm)
    170~260
  • 幅(mm)
    9
  • 質量(g)
    5.000
  • 材質1
    織ゴム
  • 材質2
    合成ゴム(取り付け部)
  • 厚さ(mm)
    約1

型番:

TGSTR
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TGSTRの仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
詳細タイプ
保護めがねバンド
JANコード
4989999958386
トラスココード
116-4274
全長(mm)
170~260
幅(mm)
9
質量(g)
5.000
材質1
織ゴム
材質2
合成ゴム(取り付け部)
厚さ(mm)
約1
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGSTR
RoHS?最小発注数量
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
613
( 674 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・動きの多い作業でもメガネのズレを防ぎます。
・ゴム製のためしっかりフィットします。
・長さ調整が可能です。(17~26cm)
【用途】
・激しい作業の多い方に。
・メガネをしっかり固定したい方に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがねバンドの型番TGSTRのページです。 型番TGSTRに関する仕様情報を記載しております。
保護めがねバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがねバンド
アイフィット 保護メガネ
一眼型保護メガネ 小型タイプ
TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
ビッグ二眼型保護メガネ
アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6132,6821,2222,8601,6172,663
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状その他-一眼型メガネ一眼型メガネ--
その他オプション-----
詳細タイプ保護めがねバンド-----
-----
JANコード498999995838649899994550834989999317763498999910237649899995138444989999455090

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト