17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュシート ソフトメッシュα  ブラック

通常単価(税別)
5,52011,650特別価格
税込単価
6,07212,815特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。・焼却処理時、有害なダイオキ...

詳細を確認
  • ブラック
  • 厚さ (mm)
    0.52
  • 材質1
    シート:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ハトメ:アルミ(内径:9mm)
  • 防炎性能試験番号
    FALSE
  • 引張強度
    縦630N/3cm、横560N/3cm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(m)

  • 幅(m)

  • ハトメピッチ(cm)

  • ハトメ数(個)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

幅(m)

ハトメピッチ(cm)

ハトメ数(個)

引裂強度

RoHS?最小発注数量
4989999955231
116-1324
730.0
3.6
1.8
45
24
縦320N、横320N
10
1個
4989999955255
116-1327
1100
5.4
1.8
45
32
縦320N、横320N
10
1個
4989999955262
116-1328
2200
5.4
3.6
45
40
縦320N、横320N
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5204,416
( 4,858 )
1日目
6,7206,399
( 7,039 )
1日目
11,65010,589
( 11,648 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
・焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
・反射の影響を受けにくいので、視認性がよく、中がよく見えます。
・軽くて作業性に優れます。
【用途】
・建築工事養生用。
・塗装工事用。(飛散防止)
・粉じん、ホコリ除け。
【材質】
・シート:ポリプロピレン(PP)
・ハトメ:アルミ(内径:9mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュシート ソフトメッシュα  ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュシート ソフトメッシュα  ブラック
UV防炎シート“10年シート”(ODグリーン/ブラック)
防炎シート
ライトクリアメッシュシート
防炎シートα軽量
PEソフト防炎クロス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,520-122,1536,999 -3,954 -3,916 -32,552
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目〜1日目
ブラックODグリーンホワイトその他-ホワイト
厚さ(mm)0.520.990.280.240.30.22
材質1シート:ポリプロピレン(PP)シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエステル基付PVCフィルムシート:ポリプロピレン(PP)シート:ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
材質2ハトメ:アルミ(内径:9mm)ハトメ:アルミ(内径:12mm)ハトメ:真鍮(内径:12mm)ハトメ:アルミ(内径:9mm)ハトメ:アルミ(内径:12mm)-
防炎性能試験番号FALSEFALSETRUETRUETRUETRUE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト