17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリカクリン クールインソール

通常単価(税別)
1,174
税込単価
1,291
通常出荷日:1日目

【特長】・天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだインソールです。・消臭・除湿に即効性があります。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中敷
  • 規格
    規格無し
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • JANコード
    4989999954012
  • トラスココード
    116-0475
  • 質量(g)
    43
  • 材質1
    表裏生地:ポリエステル
  • 適応靴サイズ(cm)
    22.0~30.0
  • 材質2
    中身:ポリエステル・シリカゲル

型番:

SLCLIN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SLCLINの仕様・寸法情報

商品タイプ
中敷
規格
規格無し
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
JANコード
4989999954012
トラスココード
116-0475
質量(g)
43
材質1
表裏生地:ポリエステル
適応靴サイズ(cm)
22.0~30.0
材質2
中身:ポリエステル・シリカゲル
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLCLIN
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,174
( 1,291 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだインソールです。
・消臭・除湿に即効性があります。
・ユニチカのUCHIMIZU生地を使用した水冷クーリングと吸汗速乾タイプのインソールです。
・靴のサイズに合わせてカットできます。
・足のサイズ30cmまで対応可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリカクリン クールインソールの型番SLCLINのページです。 型番SLCLINに関する仕様情報を記載しております。
シリカクリン クールインソールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリカクリン クールインソール
つま先パット
シリカクリンハニカムインソール
軍足 先丸(5足組)
ハニカムインソール
オープンワッフル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,1749101,0462,5071,100817
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ中敷関連品中敷靴下中敷スリッパ
規格規格無し-規格無し規格無し規格無し規格無し
耐油性なし-なし--なし
静電気帯電防止機能なし-なしなしなしなし
JANコード498999995401249899992435434989999455106498999936147649899992394924989999360363

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト