17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリカクリン ホットインソール

通常単価(税別)
1,150
税込単価
1,265
通常出荷日:1日目

【特長】・天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだインソールです。・消臭・除湿に即効性があります。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中敷
  • 規格
    規格無し
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • JANコード
    4989999954005
  • トラスココード
    116-0476
  • 質量(g)
    52
  • 材質1
    表裏生地:ポリエステル
  • 適応靴サイズ(cm)
    22.0~30.0
  • 材質2
    中身:ポリエステル・シリカゲル

型番:

SLHTIN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SLHTINの仕様・寸法情報

商品タイプ
中敷
規格
規格無し
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
JANコード
4989999954005
トラスココード
116-0476
質量(g)
52
材質1
表裏生地:ポリエステル
適応靴サイズ(cm)
22.0~30.0
材質2
中身:ポリエステル・シリカゲル
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLHTIN
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150
( 1,265 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだインソールです。
・消臭・除湿に即効性があります。
・ユニチカのサーモトロンを使用した遠赤外線放射機能のあるインソールです。
・靴のサイズに合わせてカットできます。
・足のサイズ30cmまで対応可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリカクリン ホットインソールの型番SLHTINのページです。 型番SLHTINに関する仕様情報を記載しております。
シリカクリン ホットインソールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリカクリン ホットインソール
シリカクリン クールインソール
つま先パット
シリカクリンハニカムインソール
軍足 先丸(5足組)
ハニカムインソール
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,1501,1749101,0462,5071,100
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ中敷中敷関連品中敷靴下中敷
規格規格無し規格無し-規格無し規格無し規格無し
耐油性なしなし-なし--
静電気帯電防止機能なしなし-なしなしなし
JANコード498999995400549899999540124989999243543498999945510649899993614764989999239492

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト