17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルパーテーション

通常単価(税別)
48,66651,629特別価格
税込単価
53,53356,792特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・フラットにも、緩やかなカーブにもなるパーテーションです。・付属のパーツを使用して、カーブにも...

詳細を確認

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
6
1個
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,66646,033
( 50,636 )
2日目
51,62948,835
( 53,719 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットにも、緩やかなカーブにもなるパーテーションです。
・付属のパーツを使用して、カーブにも十文字にも簡単に連結可能です。
・パーティションの向こう側がうっすら見える半透明タイプです。
【材質】
・パネル:ポリプロピレン
・フレーム:アルミ押出形材、アルマイト仕上
・ベース:スチール メラミン焼付塗装
・キャップ:ABS樹脂

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルパーテーションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルパーテーション
ストリップ型間仕切りシート(帯電防止タイプ) リブ付
岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】2500mm
岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】4000mm
岡田 中間ポール【SGタイプ】 3.0m
ローパーテーション(全面布張り) 高さ1800mmタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物トラスコ中山
通常価格48,666-30,3986,37510,73221,51426,828 -
通常出荷日2日目〜1日目4日目7日目4日目8日目〜
種類パーティーションその他間仕切り関連部品関連部品関連部品パーティーション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト