17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンド

通常単価(税別)
680
税込単価
748
通常出荷日:1日目

【特長】・天然素材のシリカゲルを使用した消臭・吸湿効果のある汗取りバンドです。・マジックテープで簡単に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    頭周り用品
  • ブルー
  • JANコード
    4989999953893
  • トラスココード
    116-0471
  • 質量(g)
    14.000
  • 材質1
    生地:ポリエステル
  • 長さ(mm)
    140
  • 幅(mm)
    90
  • 材質2
    中身:シリカゲル
  • タイプ
    シート

型番:

SRCSB
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRCSBの仕様・寸法情報

商品タイプ
頭周り用品
ブルー
JANコード
4989999953893
トラスココード
116-0471
質量(g)
14.000
材質1
生地:ポリエステル
長さ(mm)
140
幅(mm)
90
材質2
中身:シリカゲル
タイプ
シート
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SRCSB
RoHS?最小発注数量
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
680
( 748 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然素材のシリカゲルを使用した消臭・吸湿効果のある汗取りバンドです。
・マジックテープで簡単に取り付けられます。
・天日干しすることで機能が再生されます。
・吸汗速乾に優れたクーリング素材「ユニチカ製 ウチミズドットメッシュ」を使用し、気化熱で冷やすので夏でも快適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンドの型番SRCSBのページです。 型番SRCSBに関する仕様情報を記載しております。
シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンド
汗取りバンド シリカクリン  おでこ用
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入
クールタオル(通し穴付き)
頭ひんやりヘッドクール
TRUSCO たれクール
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6801,4298807231,000972
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ頭周り用品頭周り用品--頭周り用品頭周り用品
ブルーブルーグレー(表面)/ブルー(裏面)ブルーブルーライトブルー
JANコード498999995389349899999516394550414312252455041410257049899998447194989999503579
トラスココード116-0471116-0507610-3994354-5836115-3078856-4069
質量(g)14.00032.00013.50050.00029.50063.400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト