ファクトリーサプライ用品技術窓口

頭ひんやりヘッドクール

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:1日目

【特長】・炎天下で受ける頭部の熱を抑え、暑さを緩和させます・水を含ませて軽く絞り、凍らせて帽子に入れる...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    頭周り用品
  • ブルー
  • JANコード
    4989999844719
  • トラスココード
    115-3078
  • サイズ
    フリー
  • 質量(g)
    29.500
  • 材質1
    外生地:ポリエステル(クールマックス)100%
  • 長さ(mm)
    210
  • 幅(mm)
    210
  • 材質2
    中材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%

ご注意

  • クールマックス(R)ファブリックはインビスタ社の登録商標です。
  • ベルオアシス(R)は帝人フロンティア株式会社の登録商標です。

型番:

TUHC-B
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TUHC-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
頭周り用品
ブルー
JANコード
4989999844719
トラスココード
115-3078
サイズ
フリー
質量(g)
29.500
材質1
外生地:ポリエステル(クールマックス)100%
長さ(mm)
210
幅(mm)
210
材質2
中材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUHC-B
RoHS?最小発注数量
6
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・炎天下で受ける頭部の熱を抑え、暑さを緩和させます
・水を含ませて軽く絞り、凍らせて帽子に入れるだけです
・帝人ファイバーの高吸収繊維「ベルオアシス」を使用し保水性と冷たさが長持ちします
【用途】
・工事用ヘルメット、キャップ等に

ご注意

  • クールマックス(R)ファブリックはインビスタ社の登録商標です。
  • ベルオアシス(R)は帝人フロンティア株式会社の登録商標です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

頭ひんやりヘッドクールの型番TUHC-Bのページです。 型番TUHC-Bに関する仕様情報を記載しております。
頭ひんやりヘッドクールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
頭ひんやりヘッドクール
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入
クールタオル(通し穴付き)
シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンド
汗取りバンド シリカクリン  おでこ用
ひんやり保冷まくら
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,0008807236801,429660
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ頭周り用品--頭周り用品頭周り用品-
ブルーグレー(表面)/ブルー(裏面)ブルーブルーブルー-
JANコード498999984471945504143122524550414102570498999995389349899999516394550414089901
トラスココード115-3078610-3994354-5836116-0471116-0507356-5062
サイズフリー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト