17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ゴム製すべり止めテープ
トラスコ中山
ゴムシートシート
和気産業
多目的EVAシート
トラスコ中山

ゴム製すべり止めシート【5~10個入り】

通常単価(税別)
4,77825,808
税込単価
5,25628,389
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。・ゴム部は、耐水・防水性に優れています。・はさ...

詳細を確認

ご注意

  • 幅1200のタイプは粘着剤が付いている幅は1170mmになります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • 幅×長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

形状

幅×長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
ロールタイプ
1.2×1
4989999856743
114-5779
6.8
10
1パック

5個入り

シートタイプ
0.21×0.3
4989999856736
114-5778
0.8
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,808
( 28,389 )
1日目
4,778
( 5,256 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
・ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
・はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
・強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
・シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
【用途】
・棚の落下防止用に(地震対策)。
・トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。
・階段のステップや床の滑り止めに。
・箱内の製品の傷防止用に。
・手すりの滑り止めに。
・パイプや柱に巻いて、安全対策に。
・作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。
・スロープの滑り止めに。
・屋内用。
【材質】
・エチレンプロピレンゴム(EPR)

ご注意

  • 幅1200のタイプは粘着剤が付いている幅は1170mmになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム製すべり止めシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム製すべり止めシート
ゴム製すべり止めテープ
すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)
すべり止めテープザラザラ (クリア)
3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHD
カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー
メーカートラスコ中山トラスコ中山カーボーイカーボーイスリーエムジャパンカーボーイ
通常価格4,778-1,682 -1,820 -1,3976,312 -1,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他-----
ブラック-----
厚さ(mm)1-----
材質エチレンプロピレンゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト