17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

タフロングEPDMテープ

タフロングEPDMテープ
通常単価(税別)
3,42922,114特別価格
税込単価
3,77224,325特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。・長尺の10mタイプです。・両面スキ...

詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

参考物性値

常態物性実測値備考
常態物性引張強さ(N/mm2)0.4JIS K6251
伸び(%)220
硬さ4JIS K6253
比重0.12水中置換法

※当試験結果に記載されたデータは、5tの実測値の一例であり、規格値ではありません。

図面

TAFLT-1010-10M/TAFLT-10100-10M/TAFLT-1015-10M/TAFLT-1020-10M/TAFLT-1025-10M/TAFLT-1030-10M/TAFLT-1050-10M/
TAFLT-1510-10M/TAFLT-15100-10M/TAFLT-1515-10M/TAFLT-1520-10M/TAFLT-1525-10M/TAFLT-1530-10M/TAFLT-1550-10M/
TAFLT-310-10M/TAFLT-3100-10M/TAFLT-315-10M/TAFLT-320-10M/TAFLT-325-10M/TAFLT-330-10M/TAFLT-35-10M/TAFLT-350-10M/
TAFLT-510-10M/TAFLT-5100-10M/TAFLT-515-10M/TAFLT-520-10M/TAFLT-525-10M/TAFLT-530-10M/TAFLT-55-10M/TAFLT-550-10M

タフロングEPDMテープ 図面

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ厚

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

RoHS?最小発注数量
5
3
4989999909586
116-4395
40.000
接着剤:特殊アクリル系
6
2個
5
5
4989999909661
116-4403
50.000
-
6
2個
10
10
4989999909746
116-4412
170
-
6
5個
100
10
4989999909807
116-4419
1430
-
6
1個
15
10
4989999909753
116-4413
240
-
6
5個
20
10
4989999909760
116-4415
340
-
6
5個
25
10
4989999909777
116-4416
410
-
6
5個
30
10
4989999909784
116-4417
480
-
6
5個
50
10
4989999909791
116-4418
850
-
6
5個
10
15
4989999909814
116-4420
200
-
6
5個
100
15
4989999909876
116-4427
1790.000
-
6
1個
15
15
4989999909821
116-4421
370.000
-
6
5個
20
15
4989999909838
116-4423
380.000
-
6
5個
25
15
4989999909845
116-4424
470.000
-
6
5個
30
15
4989999909852
116-4425
560.000
-
6
5個
50
15
4989999909869
116-4426
980.000
-
6
5個
100
3
4989999909654
116-4402
820
-
6
5個
10
3
4989999909593
116-4396
80
接着剤:特殊アクリル系
6
2個
15
3
4989999909609
116-4397
130
接着剤:特殊アクリル系
6
5個
20
3
4989999909616
116-4398
180
-
6
2個
25
3
4989999909623
116-4399
200
-
6
5個
30
3
4989999909630
116-4400
250
-
6
5個
50
3
4989999909647
116-4401
410
-
6
5個
100
5
4989999909739
116-4411
1000
-
6
1個
10
5
4989999909678
116-4404
100
-
6
2個
15
5
4989999909685
116-4405
160
-
6
5個
20
5
4989999909692
116-4407
200
-
6
2個
25
5
4989999909708
116-4408
270
-
6
2個
30
5
4989999909715
116-4409
340
-
6
5個
50
5
4989999909722
116-4410
540
-
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,4293,199
( 3,519 )
2日目
3,6353,391
( 3,730 )
1日目
4,4914,191
( 4,610 )
1日目
18,30815,600
( 17,160 )
1日目
4,6644,351
( 4,786 )
1日目
4,8614,536
( 4,990 )
4日目
5,3835,023
( 5,525 )
4日目
6,0085,607
( 6,168 )
4日目
9,2328,223
( 9,045 )
4日目
4,6644,351
( 4,786 )
1日目
22,11418,843
( 20,727 )
1日目
5,0664,728
( 5,201 )
1日目
5,2654,912
( 5,403 )
1日目
6,1025,694
( 6,263 )
4日目
6,9166,455
( 7,101 )
1日目
11,0839,873
( 10,860 )
1日目
10,4319,292
( 10,221 )
1日目
3,7443,494
( 3,843 )
1日目
4,2603,975
( 4,373 )
1日目
4,4584,159
( 4,575 )
1日目
4,5514,247
( 4,672 )
1日目
4,7734,455
( 4,901 )
1日目
6,0935,686
( 6,255 )
4日目
11,87110,575
( 11,633 )
1日目
3,9513,686
( 4,055 )
2日目
4,5684,262
( 4,688 )
1日目
4,5514,247
( 4,672 )
1日目
4,6554,343
( 4,777 )
4日目
4,7584,439
( 4,883 )
2日目
6,3525,928
( 6,521 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。
・長尺の10mタイプです。
・両面スキン皮膜があり、低吸水です。
・強力な14.0NMの粘着剤仕様です。
・耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
・耐水性、止水性に優れています。
【用途】
・防水・気密・防音・断熱に。
・シール材やパッキン材として。
・バックアップ材として。
【材質】
・エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タフロングEPDMテープのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パネルの隙間埋め用として
5
満足度:5.0
パネルの隙間埋め用として購入 厚みと幅が小さいものがそろっていて大変助かります。 粘着力も強く頼もしいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフロングEPDMテープ
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)
AW-02 アクリル気密防水テープ(両面テープ)
全天テープ No.6931 防水・気密テープ
No.545 ブチル両面テープ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山オカモト日東電工オカモト
通常価格3,429-3,430 -2,400 -20,220 -3,14728,885
通常出荷日1日目〜1日目1日目7日目4日目7日目
テープ長さ(m)10103.5202015
ブラックグレーブラックブラックブラックブラウン
基材EPDMEPDMEPDMポリエチレン系ポリエチレンクロスポリエチレン系
基材詳細エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト