17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

和紙バックシーリングテープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TBSJP-0950-GN

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・和紙なので、水に強く、手で切れます
・電子レンジ、冷蔵庫内で使用できます

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
50
グリーン系
基材
色詳細
-
JANコード
4989999937169
トラスココード
116-0813
粘着剤
ゴム系
基材詳細
和紙
適合機種
TBS-9、TBSS-9
質量(g)
43.000
RoHS?
6

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト