17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンコアストレッチフィルムホルダー

通常単価(税別)
2,930
税込単価
3,223
通常出荷日:1日目

【特長】・環境に優しいコアレスストレッチフィルムに対応した、ストレッチフィルムホルダーです。・本体が紙...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ストレッチフィルム関連製品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ノンコアストレッチフィルムホルダー
  • JANコード
    4989999697612
  • トラスココード
    114-1613
  • 質量(g)
    610.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適応フイルム幅(mm)
    300~500
  • 適応紙管径
    3インチ(コアレス(紙管なし)のみ)
  • 本体寸法(mm)高さ
    500
  • 本体寸法(mm)幅
    120

型番:

TNSH-77421
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TNSH-77421の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレッチフィルム関連製品
その他
オプション
詳細タイプ
ノンコアストレッチフィルムホルダー
JANコード
4989999697612
トラスココード
114-1613
質量(g)
610.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適応フイルム幅(mm)
300~500
適応紙管径
3インチ(コアレス(紙管なし)のみ)
本体寸法(mm)高さ
500
本体寸法(mm)幅
120
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TNSH-77421
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,930
( 3,223 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しいコアレスストレッチフィルムに対応した、ストレッチフィルムホルダーです。
・本体が紙管の役割を果たすので、最後までしっかりと、スムーズにフィルムを使い切ることができます。
・親指一本でブレーキの調整ができます
【用途】
・ノンコア(紙管無し)ストレッチフィルムの使用時に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンコアストレッチフィルムホルダーの型番TNSH-77421のページです。 型番TNSH-77421に関する仕様情報を記載しております。
ノンコアストレッチフィルムホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンコアストレッチフィルムホルダー
TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用
ストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付)
ストレッチフィルムホルダー ​3イ​ン​チ​紙​管​用(ブレーキ調整機能付)
ストレッチフィルムホルダー(3インチ紙管用)
ストレッチフィルム・ダンボール用カッター
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,93019,3531,3721,5304001,029
通常出荷日1日目1日目2日目1日目4日目2日目
商品タイプストレッチフィルム関連製品ストレッチフィルム関連製品ストレッチフィルム関連製品ストレッチフィルム関連製品ストレッチフィルム関連製品ストレッチフィルム関連製品
その他オプションオプション----
詳細タイプノンコアストレッチフィルムホルダーストレッチフィルムホルダーブレーキ機能付---
JANコード498999969761249899994570494989999041736498999932246049899993224534989999041705
トラスココード114-1613856-6776389-4649489-0035489-0027389-4614
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました