17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セミボルトレス軽量棚用棚板

セミボルトレス軽量棚用棚板

通常単価(税別)
2,5807,057特別価格
税込単価
2,8387,763特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。【材質】・スチール【セット内容】・棚板・中棚受...

詳細を確認

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

セミボルトレス軽量棚用棚板 取扱説明書-1セミボルトレス軽量棚用棚板 取扱説明書-2

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
900
300
115-5275
4989999845839
2400.0
820
1個
900
450
115-5276
4989999845846
3300.0
820
1個
900
600
115-5277
4989999845853
4700.0
820
4個
1200
300
115-5278
4989999845860
4000.0
1120
4個
1200
450
115-5279
4989999845877
5100.0
1120
4個
1200
600
115-5280
4989999845884
7000.0
1120
4個
1500
300
115-5281
4989999845891
4900.0
1420
1個
1500
450
115-5282
4989999845907
6200.0
1420
4個
1500
600
115-5283
4989999845914
8600
1420
1個
1800
300
115-5284
4989999845921
5800.0
1720
1個
1800
450
115-5285
4989999845938
8600
1720
4個
1800
600
115-5286
4989999845945
10200.0
1720
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,580
( 2,838 )
8日目
3,360
( 3,696 )
4日目
3,341
( 3,675 )
8日目
2,798
( 3,078 )
8日目
3,349
( 3,684 )
8日目
4,569
( 5,026 )
4日目
4,6503,720
( 4,092 )
8日目
4,183
( 4,601 )
4日目
7,0576,720
( 7,392 )
8日目
4,7034,478
( 4,926 )
4日目
5,376
( 5,914 )
8日目
6,585
( 7,244 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・棚板
・中棚受金具×4個

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セミボルトレス軽量棚用棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚受のみの購入は可能ですか?
A
棚受のみのご注文は承っておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミボルトレス軽量棚用棚板
セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm)
セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ2100mm)
セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1200mm)
セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1800mm)
セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1500mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,580-21,010 -16,856 -15,968 -14,696 -16,491 -
通常出荷日4日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
商品タイプ軽量タイプオプション--軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)-
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
均等積載量(kg/段)150150150150150150
グリーン-----
棚板調整ピッチ(mm)50--5050-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト