17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

通常単価(税別)
37,00784,639
税込単価
40,70893,103
通常出荷日:4日目

【特長】・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。・棚板は割棚方式のため...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみでは使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 32 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TUG450-83-J5/TUG450-83L-5/TUG450-83S-5/TUG450-83Z-5

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) TUG450-83-5図面

TUG450-83J-5B/TUG450-83L-5B/TUG450-83S-5B/TUG450-83Z-5B

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) TUG450-83-5B図面

TUG450-84J-5/TUG450-84L-5/TUG450-84S-5/TUG450-84Z-5

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) TUG450-84-5図面

TUG450-84J-5B/TUG450-84L-5B/TUG450-84S-5B/TUG450-84Z-5B

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) TUG450-84-5B図面

TUG450-85J-5/TUG450-85L-5/TUG450-85S-5/TUG450-85Z-5

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) TUG450-85-5図面

TUG450-85J-5B/TUG450-85L-5B/TUG450-85S-5B/TUG450-85Z-5B

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) TUG450-85-5B図面

TUG450-86J-5/TUG450-86L-5/TUG450-86S-5/TUG450-86Z-5

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) TUG450-86-5図面

TUG450-86J-5B/TUG450-86L-5B/TUG450-86S-5B/TUG450-86Z-5B

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) TUG450-86-5B図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) 取扱説明書-2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
単体型
962
792
116-3899
4989999910100
85300
837
1個
連結型追加(2本支柱)
900
792
116-3917
4989999910117
71300
837
1個
単体型
962
642
116-3898
4989999910148
75500.0
837
1個
連結型追加(2本支柱)
900
642
116-3916
4989999910155
61500
837
1個
単体型
962
492
116-3897
4989999910186
71400.0
837
1個
連結型追加(2本支柱)
900
492
116-3915
4989999910193
57400
837
1個
単体型
962
942
116-3900
4989999910223
95100
837
1個
連結型追加(2本支柱)
900
942
116-3918
4989999910230
81100.0
837
1個
単体型
1262
792
116-3903
4989999910261
100400.0
1137
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
792
116-3921
4989999910278
86300.0
1137
1個
単体型
1262
642
116-3902
4989999910308
97500.0
1137
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
642
116-3920
4989999910315
83500
1137
1個
単体型
1262
492
116-3901
4989999910346
83500
1137
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
492
116-3919
4989999910353
69500.0
1137
1個
単体型
1262
942
116-3904
4989999910384
112600.0
1137
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
942
116-3923
4989999910391
98600.0
1137
1個
単体型
1562
792
116-3908
4989999910421
115700.0
1437
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
792
116-3926
4989999910438
101600.0
1437
1個
単体型
1562
642
116-3907
4989999910469
112700.0
1437
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
642
116-3925
4989999910476
98700.0
1437
1個
単体型
1562
492
116-3905
4989999910506
95600
1437
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
492
116-3924
4989999910513
81600.0
1437
1個
単体型
1562
942
116-3909
4989999910544
130400.0
1437
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
942
116-3927
4989999910551
116400.0
1437
1個
単体型
1862
792
116-3912
4989999910582
131000.0
1737
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
792
116-4311
4989999925012
116900.0
1737
1個
単体型
1862
642
116-3911
4989999925043
128100
1737
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
642
116-3929
4989999925050
114100.0
1737
1個
単体型
1862
492
116-3910
4989999925081
117700.0
1737
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
492
116-3928
4989999925098
103700
1737
1個
単体型
1862
942
116-3913
4989999925128
148200.0
1737
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
942
116-4312
4989999925135
134200.0
1737
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,692
( 57,961 )
4日目
46,415
( 51,057 )
4日目
45,999
( 50,599 )
4日目
39,715
( 43,687 )
4日目
43,277
( 47,605 )
4日目
37,007
( 40,708 )
4日目
58,619
( 64,481 )
4日目
52,343
( 57,577 )
4日目
57,825
( 63,608 )
4日目
51,569
( 56,726 )
4日目
53,256
( 58,582 )
4日目
47,007
( 51,708 )
4日目
45,831
( 50,414 )
4日目
39,581
( 43,539 )
4日目
64,667
( 71,134 )
4日目
58,411
( 64,252 )
4日目
65,171
( 71,688 )
4日目
58,921
( 64,813 )
4日目
58,195
( 64,015 )
4日目
51,919
( 57,111 )
4日目
49,863
( 54,849 )
4日目
43,607
( 47,968 )
4日目
73,396
( 80,736 )
4日目
67,120
( 73,832 )
4日目
74,780
( 82,258 )
4日目
68,531
( 75,384 )
4日目
68,241
( 75,065 )
4日目
61,965
( 68,162 )
4日目
59,163
( 65,079 )
4日目
52,900
( 58,190 )
4日目
84,639
( 93,103 )
4日目
78,383
( 86,221 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
・棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
・棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。
・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみでは使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ・高さ2400mm・5段タイプ)
軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格37,007-42,060 -33,983 -37,544 -25,575 -49,020 -
通常出荷日4日目4日目4日目2日目〜4日目4日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)-中量タイプ(200Kg~500Kg)重量タイプ(500Kg~)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチール-スチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)5-5556
高さ(mm)2400 / 24022400 / 24022400 / 24022400 / 24022400 / 24022400 / 2402
均等積載量(kg/段)450-300600150300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト