17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放)

通常単価(税別)
24,50147,692
税込単価
26,95152,461
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

M2-SB6343/M2-SB6343B/M2-SB6363/M2-SB6363B/M2-SB6443/M2-SB6443B/M2-SB6463/M2-SB6463B/M2-SB6543/M2-SB6543B/M2-SB6563/
M2-SB6563B

軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放) M2-SB6343/M2-SB6343B/M2-SB6363/M2-SB6363B/M2-SB6443/M2-SB6443B/M2-SB6463/M2-SB6463B/M2-SB6543/M2-SB6543B/M2-SB6563/M2-SB6563B図面

M2-SB6643/M2-SB6643B/M2-SB6663/M2-SB6663B

軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放) M2-SB6643/M2-SB6643B/M2-SB6663/M2-SB6663B図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放) 取扱説明書-1軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放) 取扱説明書-2

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

棚段数(段)

有効間口(mm)

棚板調整ピッチ(mm)

最小発注数量
単体型
860
450
1800
116-4824
4989999957112
34000
-
816
-
1個
連結型追加(2本支柱)
860
450
1800
116-4825
4989999957129
28500.0
-
816
-
1個
単体型
860
600
1800
116-4826
4989999957136
36900.0
-
816
-
1個
連結型追加(2本支柱)
860
600
1800
116-4827
4989999957143
31300
-
816
-
1個
単体型
1202
459
1800 ~ 1807
116-4828
4989999957150
40500
-
1116
25
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
459
1800 ~ 1807
116-4829
4989999957167
35000
-
1116
25
1個
単体型
1202
609
1800 ~ 1807
116-4830
4989999957174
44000
-
1116
25
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
609
1800 ~ 1807
116-4831
4989999957181
38500
-
1116
25
1個
単体型
1460
450
1800
116-4832
4989999957198
46900
-
1416
-
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
450
1800
116-4833
4989999957204
41300
-
1416
-
1個
単体型
1460
600
1800
116-4834
4989999957211
53900
-
1416
-
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
600
1800
116-4835
4989999957228
48300
-
1416
-
1個
単体型
1760
450
1800
116-4836
4989999957235
59600
-
1716
-
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
450
1800
116-4837
4989999957242
54100
4
1716
-
1個
単体型
1760
600
1800
116-4838
4989999957259
65000.0
-
1716
-
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
600
1800
116-4839
4989999957266
59400
5
1716
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,512
( 30,263 )
2日目
24,501
( 26,951 )
2日目
29,447
( 32,392 )
1日目
26,436
( 29,080 )
1日目
30,603
( 33,663 )
2日目
27,592
( 30,351 )
2日目
32,881
( 36,169 )
1日目
29,871
( 32,858 )
1日目
33,695
( 37,065 )
2日目
30,684
( 33,752 )
2日目
37,827
( 41,610 )
2日目
34,816
( 38,298 )
2日目
43,439
( 47,783 )
4日目
40,428
( 44,471 )
4日目
47,692
( 52,461 )
4日目
44,681
( 49,149 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放)
軽中量ボルトレス棚"TUG型"(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型
軽中量ボルトレス棚"TUG型"(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 単体型
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1500mm スライド2段タイプ) 単体型
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格24,501-24,145 -20,364 -76,440 -77,297 -49,036 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)333444
均等積載量(kg/段)200200200200 / 50(スライド棚)200 / 50(スライド棚)200 / 50(スライド棚)
ネオグレーオイスターホワイトオイスターホワイトネオグレーネオグレーネオグレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト