17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ゴムキャスター)

通常単価(税別)
64,747119,808
税込単価
71,222131,789
通常出荷日:8日目

【特長】・主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。・カラーはグリーンでオ...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 1台あたりの耐荷重を超えて使用しないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

棚段数(段)

有効間口(mm)

材質3

RoHS?最小発注数量
4
900
450
114-3886
4989999759006
59360.0
-
-
4
842
-
6
1個
5
900
450
114-3887
4989999759013
64510.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
842
キャスター:ゴム
6
1個
4
900
600
114-3888
4989999759020
69380.0
-
-
4
842
-
6
1個
5
900
600
114-3889
4989999759037
76440.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
842
キャスター:ゴム
6
1個
4
900
870
114-3890
4989999759044
86240.0
-
-
4
842
-
6
1個
5
900
870
114-3892
4989999759051
96420.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
842
キャスター:ゴム
6
1個
4
1200
450
114-3893
4989999759181
69760
-
-
4
1142
-
6
1個
5
1200
450
114-3894
4989999759198
77010.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1142
キャスター:ゴム
6
1個
4
1200
600
114-3895
4989999759204
78580.0
-
-
4
1142
-
6
1個
5
1200
600
114-3896
4989999759211
87440.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1142
キャスター:ゴム
6
1個
4
1200
870
114-3897
4989999759228
105040.0
-
-
4
1142
-
6
1個
5
1200
870
114-3898
4989999759235
119420.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1142
キャスター:ゴム
6
1個
4
1500
450
114-3899
4989999759365
79160.0
-
-
4
1442
-
6
1個
5
1500
450
114-3900
4989999759372
88160.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1442
キャスター:ゴム
6
1個
4
1500
600
114-3901
4989999759389
89380.0
-
-
4
1442
-
6
1個
5
1500
600
114-3902
4989999759396
100340.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1442
キャスター:ゴム
6
1個
4
1500
870
114-3903
4989999759402
121440.0
-
-
4
1442
-
6
1個
5
1500
870
114-3904
4989999759419
139320.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1442
キャスター:ゴム
6
1個
4
1800
450
114-3906
4989999759549
88760.0
-
-
4
1742
-
6
1個
5
1800
450
114-3907
4989999759556
99660.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1742
キャスター:ゴム
6
1個
4
1800
600
114-3908
4989999759563
103780.0
-
-
4
1742
-
6
1個
5
1800
600
114-3909
4989999759570
117840.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1742
キャスター:ゴム
6
1個
4
1800
870
114-3910
4989999759587
138640.0
-
-
4
1742
-
6
1個
5
1800
870
114-3911
4989999759594
160320.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1742
キャスター:ゴム
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,747
( 71,222 )
8日目
69,331
( 76,264 )
8日目
72,677
( 79,945 )
8日目
75,392
( 82,931 )
8日目
82,020
( 90,222 )
8日目
87,935
( 96,729 )
8日目
71,515
( 78,667 )
8日目
74,263
( 81,689 )
8日目
80,821
( 88,903 )
8日目
86,608
( 95,269 )
8日目
91,104
( 100,214 )
8日目
99,043
( 108,947 )
8日目
75,883
( 83,471 )
8日目
81,224
( 89,346 )
8日目
87,468
( 96,215 )
8日目
88,660
( 97,526 )
8日目
97,694
( 107,463 )
8日目
110,818
( 121,900 )
8日目
84,672
( 93,139 )
8日目
83,173
( 91,490 )
8日目
88,471
( 97,318 )
8日目
93,271
( 102,598 )
8日目
111,983
( 123,181 )
8日目
119,808
( 131,789 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。
・カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。
・各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。
・キャスター:自在S付X2 自在X2

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 1台あたりの耐荷重を超えて使用しないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ゴムキャスター)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ゴムキャスター)
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター)
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ゴムキャスター)
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター)
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ウレタンキャスター)
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格64,747-65,171 -59,505 -83,143 -80,137 -83,683 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)-中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチール-スチール
連結タイプ単体型単体型単体型単体型-単体型
高さ(mm)170017001400200014002000
均等積載量(kg/段)300300300300300300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト