17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

通常単価(税別)
33,98384,471
税込単価
37,38192,918
通常出荷日:4日目

【特長】・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。・棚板は割棚方式のため...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 32 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

連結型についてはこちらをご覧ください。

図面

TUG300-83J-5/TUG300-83L-5/TUG300-83S-5/TUG300-83Z-5

中量ボルトレス棚 TUG型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) TUG300-83-5図面

TUG300-84J-5/TUG300-84L-5/TUG300-84S-5/TUG300-84Z-5

中量ボルトレス棚 TUG型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) TUG300-84-5図面

TUG300-85J-5/TUG300-85L-5/TUG300-85S-5/TUG300-85Z-5

中量ボルトレス棚 TUG型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) TUG300-85-5図面

TUG300-86J-5/TUG300-86L-5/TUG300-86S-5/TUG300-86Z-5

中量ボルトレス棚 TUG型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) TUG300-86-5図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 TUG型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 TUG型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) 取扱説明書-2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
単体型
962
792
116-3589
4989999940008
85300
837
1個
連結型追加(2本支柱)
900
792
116-3625
4989999940015
71300
837
1個
単体型
962
642
116-3588
4989999940046
75500.0
837
1個
連結型追加(2本支柱)
900
642
116-3624
4989999940053
61500
837
1個
単体型
962
492
116-3587
4989999940084
66300
837
1個
連結型追加(2本支柱)
900
492
116-3623
4989999940091
52300
837
1個
単体型
962
942
116-3590
4989999940121
95100
837
1個
連結型追加(2本支柱)
900
942
116-3626
4989999940138
81100.0
837
1個
単体型
1262
792
116-3594
4989999940169
100400.0
1137
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
792
116-3629
4989999940176
86300.0
1137
1個
単体型
1262
642
116-3593
4989999940206
88100
1137
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
642
116-3628
4989999940213
74100
1137
1個
単体型
1262
492
116-3592
4989999940244
76400.0
1137
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
492
116-3627
4989999940251
62400
1137
1個
単体型
1262
942
116-3595
4989999940282
112600.0
1137
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
942
116-3630
4989999940299
98600.0
1137
1個
単体型
1562
792
116-3598
4989999940329
115700.0
1437
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
792
116-3633
4989999940336
101600.0
1437
1個
単体型
1562
642
116-3597
4989999940367
100900
1437
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
642
116-3632
4989999940374
86900.0
1437
1個
単体型
1562
492
116-3596
4989999940404
86700.0
1437
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
492
116-3631
4989999940411
72700
1437
1個
単体型
1562
942
116-3599
4989999940442
130400.0
1437
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
942
116-3634
4989999940459
116400.0
1437
1個
単体型
1862
792
116-3602
4989999956955
131000.0
1737
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
792
116-3712
4989999956962
116900.0
1737
1個
単体型
1862
642
116-3601
4989999956993
113700.0
1737
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
642
116-3637
4989999957006
99700.0
1737
1個
単体型
1862
492
116-3600
4989999957037
97000.0
1737
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
492
116-3636
4989999957044
83000
1737
1個
単体型
1862
942
116-3603
4989999957075
148200.0
1737
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
942
116-3713
4989999957082
134200.0
1737
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,853
( 58,138 )
4日目
46,603
( 51,263 )
4日目
46,140
( 50,754 )
4日目
39,889
( 43,878 )
4日目
40,232
( 44,255 )
4日目
33,983
( 37,381 )
4日目
58,760
( 64,636 )
4日目
52,511
( 57,762 )
4日目
57,536
( 63,290 )
4日目
51,260
( 56,386 )
4日目
50,144
( 55,158 )
4日目
45,232
( 49,755 )
4日目
43,559
( 47,915 )
4日目
38,452
( 42,297 )
4日目
64,123
( 70,535 )
4日目
57,872
( 63,659 )
4日目
65,083
( 71,591 )
4日目
58,807
( 64,688 )
4日目
56,327
( 61,960 )
4日目
50,051
( 55,056 )
4日目
48,364
( 53,200 )
4日目
42,108
( 46,319 )
4日目
73,020
( 80,322 )
4日目
66,763
( 73,439 )
4日目
74,713
( 82,184 )
4日目
68,436
( 75,280 )
4日目
64,123
( 70,535 )
4日目
57,872
( 63,659 )
4日目
54,352
( 59,787 )
4日目
48,101
( 52,911 )
4日目
84,471
( 92,918 )
4日目
78,193
( 86,012 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
・棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
・棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。
・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ・高さ2400mm・5段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ 高さ2400mm 6段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格33,983-49,020 -37,544 -37,007 -42,060 -54,574 -
通常出荷日4日目4日目2日目〜4日目4日目2日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)重量タイプ(500Kg~)中量タイプ(200Kg~500Kg)-重量タイプ(500Kg~)
材質スチールスチールスチールスチール-スチール
天地棚段数(段)5655-6
高さ(mm)2400 / 24022400 / 24022400 / 24022400 / 24022400 / 24022400
均等積載量(kg/段)300300600450-600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト