17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1200mm)

通常単価(税別)
15,96838,400特別価格
税込単価
17,56542,240特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~8日目

【特長】・組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます・中棚は全て棚受けに棚板を置くだ...

詳細を確認

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 48 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ、高さ1200mm) 取扱説明書-1セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ、高さ1200mm) 取扱説明書-2

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

グリーン購入法適合品

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
3
900
300
グリーン
115-4987
4989999878622
-
14400
820
1個
3
900
300
ホワイトグレー
254-5610
4550414098668
適合
14400
820
1個
4
900
300
グリーン
115-4988
4989999878639
-
16900
820
1個
4
900
300
ホワイトグレー
254-5614
4550414098675
適合
16900
820
1個
3
900
450
グリーン
115-4989
4989999878646
-
16900
820
1個
3
900
450
ホワイトグレー
254-5618
4550414098682
適合
16900
820
1個
4
900
450
グリーン
115-4990
4989999894103
-
20200
820
1個
4
900
450
ホワイトグレー
254-5599
4550414098699
適合
20200
820
1個
3
900
600
グリーン
115-4991
4989999894110
-
21300
820
1個
3
900
600
ホワイトグレー
254-5598
4550414098705
適合
21300
820
1個
4
900
600
グリーン
115-4992
4989999894127
-
26000
820
1個
4
900
600
ホワイトグレー
254-5606
4550414098712
適合
26000
820
1個
3
1200
300
グリーン
115-4993
4989999894134
-
19000
1120
1個
3
1200
300
ホワイトグレー
254-5601
4550414098729
適合
19000
1120
1個
4
1200
300
グリーン
115-4994
4989999894141
-
23000
1120
1個
4
1200
300
ホワイトグレー
254-5613
4550414098736
適合
23000
1120
1個
3
1200
450
グリーン
115-4995
4989999894158
-
22300
1120
1個
3
1200
450
ホワイトグレー
254-5609
4550414098743
適合
22300
1120
1個
4
1200
450
グリーン
115-4996
4989999894165
-
27300
1120
1個
4
1200
450
ホワイトグレー
254-5620
4550414098750
適合
27300
1120
1個
3
1200
600
グリーン
115-4997
4989999894172
-
28100
1120
1個
3
1200
600
ホワイトグレー
254-5616
4550414098767
適合
28100
1120
1個
4
1200
600
グリーン
115-4998
4989999894189
-
35000
1120
1個
4
1200
600
ホワイトグレー
254-5597
4550414098774
適合
35000
1120
1個
3
1500
300
グリーン
115-4999
4989999894196
-
21800
1420
1個
3
1500
300
ホワイトグレー
254-5600
4550414098781
適合
21800
1420
1個
4
1500
300
グリーン
115-5000
4989999894202
-
26600
1420
1個
4
1500
300
ホワイトグレー
254-5615
4550414098798
適合
26600
1420
1個
3
1500
450
グリーン
115-5001
4989999894219
-
25700
1420
1個
3
1500
450
ホワイトグレー
254-5617
4550414098804
適合
25700
1420
1個
4
1500
450
グリーン
115-5002
4989999894226
-
31900
1420
1個
4
1500
450
ホワイトグレー
254-5603
4550414098811
適合
31900
1420
1個
3
1500
600
グリーン
115-5003
4989999894233
-
32900
1420
1個
3
1500
600
ホワイトグレー
254-5604
4550414098828
適合
32900
1420
1個
4
1500
600
グリーン
115-5004
4989999894240
-
41500
1420
1個
4
1500
600
ホワイトグレー
254-5605
4550414098835
適合
41500
1420
1個
3
1800
300
グリーン
115-5005
4989999894257
-
24500
1720
1個
3
1800
300
ホワイトグレー
254-5602
4550414098842
適合
24500
1720
1個
4
1800
300
グリーン
115-5006
4989999894264
-
30300
1720
1個
4
1800
300
ホワイトグレー
254-5608
4550414098859
適合
30300
1720
1個
3
1800
450
グリーン
115-5007
4989999894271
-
33000
1720
1個
3
1800
450
ホワイトグレー
254-5607
4550414098866
適合
33000
1720
1個
4
1800
450
グリーン
115-5008
4989999894288
-
41700
1720
1個
4
1800
450
ホワイトグレー
254-5611
4550414098873
適合
41700
1720
1個
3
1800
600
グリーン
115-5009
4989999894295
-
37800
1720
1個
3
1800
600
ホワイトグレー
254-5612
4550414098880
適合
37800
1720
1個
4
1800
600
グリーン
115-5010
4989999894301
-
48000
1720
1個
4
1800
600
ホワイトグレー
254-5619
4550414098897
適合
48000
1720
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,96814,299
( 15,729 )
8日目
16,294
( 17,923 )
8日目
17,30315,044
( 16,548 )
8日目
17,657
( 19,423 )
8日目
17,14514,907
( 16,398 )
8日目
17,494
( 19,243 )
8日目
19,31816,798
( 18,478 )
8日目
19,714
( 21,685 )
8日目
19,49716,952
( 18,647 )
8日目
19,894
( 21,883 )
8日目
22,34319,427
( 21,370 )
8日目
22,80017,346
( 19,081 )
8日目
18,49016,075
( 17,683 )
8日目
18,866
( 20,753 )
8日目
21,01018,266
( 20,093 )
5日目
21,43715,222
( 16,744 )
8日目
20,50517,829
( 19,612 )
5日目
20,923
( 23,015 )
8日目
23,85620,303
( 22,333 )
8日目
24,34317,285
( 19,014 )
8日目
23,85620,303
( 22,333 )
5日目
24,34318,520
( 20,372 )
8日目
27,72823,596
( 25,956 )
8日目
28,29422,473
( 24,720 )
8日目
21,16818,405
( 20,246 )
5日目
21,600
( 23,760 )
8日目
24,03220,451
( 22,496 )
8日目
24,52317,413
( 19,154 )
8日目
23,52020,015
( 22,017 )
5日目
24,00017,042
( 18,746 )
8日目
27,22523,168
( 25,485 )
5日目
27,78020,687
( 22,756 )
8日目
27,72823,596
( 25,956 )
8日目
28,29420,091
( 22,100 )
8日目
32,75227,871
( 30,658 )
8日目
33,42024,887
( 27,376 )
8日目
23,02520,020
( 22,022 )
5日目
23,49415,491
( 17,040 )
8日目
26,55222,595
( 24,855 )
8日目
27,09419,239
( 21,163 )
8日目
28,06623,884
( 26,272 )
5日目
28,63718,883
( 20,771 )
8日目
32,92828,021
( 30,823 )
8日目
33,60023,352
( 25,687 )
8日目
31,59326,885
( 29,574 )
8日目
32,23720,805
( 22,886 )
8日目
37,63231,140
( 34,254 )
5日目
38,40026,688
( 29,357 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます
・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です
・頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています
【材質】
・スチール

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1200mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1200mm)
セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ2100mm)
セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1500mm)
セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm)
セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1800mm)
中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,968-16,856 -16,491 -21,010 -14,696 -64,687 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜1日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)---軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型---単体型-
高さ(mm)1200---1800-
均等積載量(kg/段)150150150150150300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト