17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

通常単価(税別)
28,95476,071特別価格
税込単価
31,84983,678特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。・「自在棚受」の採用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    6
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    2400 / 2402
  • 均等積載量 (kg/段)
    150
  • オイスターホワイト
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 最大積載量(kg/台)
    1000
  • 棚段数(段)
    6
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    30

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TLA83K-16

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TLA83K-16図面

TLA83L-16

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TLA83L-16図面

TLA83S-16

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TLA83S-16図面

TLA84K-16

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TLA84K-16図面

TLA84L-16

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TLA84L-16図面

TLA84S-16

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TLA84S-16図面

TLA85K-16

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TLA85K-16図面

TLA85L-16

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TLA85L-16図面

TLA85S-16

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TLA85S-16図面

TLA86K-16

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TLA86K-16図面

TLA86L-16

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TLA86L-16図面

TLA86S-16

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TLA86S-16図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) 取扱説明書-1軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) 取扱説明書-2軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) 取扱説明書-3軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) 取扱説明書-4軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) 取扱説明書-5軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) 取扱説明書-6軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) 取扱説明書-7軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) 取扱説明書-8

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
890
300
283-3131
4989999754100
33000
820
1個
890
600
283-3212
4989999754223
53000
820
1個
890
450
283-3174
4989999754346
39000
820
1個
1190
300
283-3140
4989999754469
44000
1120
1個
1190
600
283-3221
4989999754582
64000
1120
1個
1190
450
283-3182
4989999754704
54000
1120
1個
1490
300
283-3255
4989999754827
52000
1420
1個
1490
600
283-3336
4989999757064
83000
1420
1個
1490
450
283-3298
4989999757187
62000.0
1420
1個
1790
300
283-3263
4989999757309
60000
1720
1個
1790
600
283-3344
4989999757422
96000.0
1720
1個
1790
450
283-3301
4989999757545
71000
1720
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,95424,147
( 26,562 )
4日目
42,02534,082
( 37,490 )
4日目
33,21427,700
( 30,470 )
4日目
37,51630,425
( 33,468 )
4日目
51,35140,803
( 44,883 )
4日目
43,26835,090
( 38,599 )
4日目
47,57138,580
( 42,438 )
4日目
68,21054,199
( 59,619 )
4日目
54,50543,304
( 47,634 )
4日目
51,71141,084
( 45,192 )
4日目
76,07160,438
( 66,482 )
4日目
59,39947,198
( 51,918 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
・「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)
軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)
軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格28,954-25,575 -12,439 -18,101 -24,165 -23,425 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチール-スチールスチール
天地棚段数(段)653444
連結タイプ単体型単体型単体型単体型--
高さ(mm)2400 / 24022400 / 24021200 / 12022100 / 210218001200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト