ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルト式棚 R3型 用回転式落下防止バー

  • 高さ (mm)
    16
  • グリーン
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:ユニクロメッキ

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

R3-KRB900
解除
    数量:

    R3-KRB900の仕様・寸法情報

    高さ(mm)
    16
    グリーン
    適合
    間口900mm用
    トラスココード
    114-4993
    JANコード
    4989999871807
    質量(g)
    600
    材質1
    スチール
    材質2
    表面処理:ユニクロメッキ
    RoHS?
    6
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R3-KRB900

    適合

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    RoHS?最小発注数量
    間口900mm用
    114-4993
    4989999871807
    600
    6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,7536,431
    ( 7,074 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    後付可能な回転式の落下防止バーです。
    高さ(mm):16
    色:グリーン
    材質:スチール,表面処理:ユニクロメッキ

    ご注意

    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    中量ボルト式棚 R3型 用回転式落下防止バーの型番R3-KRB900のページです。 型番R3-KRB900に関する仕様情報を記載しております。
    中量ボルト式棚 R3型 用回転式落下防止バーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    中量ボルト式棚 R3型 用回転式落下防止バー
    中量ボルト式棚 R3型 用脱着式落下防止バー
    TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行450mm用)
    TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行750mm用)
    TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行600mm用)
    TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行900mm用)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格6,7533,094 -25,932 -28,003 -27,236 -30,145 -
    通常出荷日2日目8日目18日目〜18日目〜19日目14日目〜
    高さ(mm)1611180.2180.2180.2180.2
    グリーングリーンオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイト
    材質1スチールスチールベース:スチールベース:スチールベース:スチールベース:スチール
    材質2表面処理:ユニクロメッキ表面処理:メラミン焼き付け塗装表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました