17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

可動仕切板(帯電防止樹脂タイプ) マグネット付【10個入り】

通常単価(税別)
2,6164,237特別価格
税込単価
2,8784,661特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ABS永久帯電防止樹脂使用によりホコリが付きません。・裏面にマグネットシートを貼り付けている...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    80
  • 奥行 (mm)
    200
  • ホワイト
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
40
114-5858
4989999857016
452.000
6
1パック

10個入り

80
114-5859
4989999872477
577.000
6
1パック

10個入り

160
114-5861
4989999872484
858.000
6
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,616
( 2,878 )
1日目
3,372
( 3,709 )
1日目
4,2373,953
( 4,348 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ABS永久帯電防止樹脂使用によりホコリが付きません。
・裏面にマグネットシートを貼り付けているため滑りません。
・小分類に便利です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可動仕切板(帯電防止樹脂タイプ) マグネット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可動仕切板(帯電防止樹脂タイプ) マグネット付
樹脂製可動仕切板H40 (1S(箱)=10個入)
軽中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付天つなぎセット
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行450mm用)
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行750mm用)
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行600mm用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,616-2,42910,86025,932 -28,003 -27,236 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目18日目〜18日目〜19日目
間口(mm)80801350---
奥行(mm)200200120484784634
ホワイトホワイトネオグレーオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイト
材質1ABS樹脂ABS樹脂-ベース:スチールベース:スチールベース:スチール

棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト