ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 M3 型中量棚用落下防止ベルト センターバックルタイプ |
|
トラスコ中山 中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ) |
|
ミスミ 中量ラック 250㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個) |
|
トラスコ中山 中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) |









【特長】
・M3型用のスライド棚板です。
・棚板を引き出すことで、保管物の出し入れを容易にします。
【用途】
・ボルトレス棚M3型用追加棚板。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・棚板
・中棚受×2

トラスコ中山
中量ボルトレス棚 M3型用追加棚板(中受金具付)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
4通常価格(税別):480円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
軽中量棚用ロックピン(8本入)
5通常価格(税別):720円

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
軽量棚 追加・交換用棚板(取付ボルト付)
4.5通常価格(税別):2,554円~

トラスコ中山
軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)
4通常価格(税別):13,817円~