ファクトリーサプライ用品技術窓口

脚ゴム【4個入り】

通常単価(税別)
3,9063,720
税込単価
4,2974,092
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・はめ込み式で交換可能です。【用途】・安全対策、交換可能として。

  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    脚ゴム
  • 適合機種
    TAFシリーズ
  • JANコード
    4989999936582
  • トラスココード
    116-0824
  • 質量(g)
    250.000
  • 材質1
    ゴム

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

型番:

TAF-PS1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

TAF-PS1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
詳細タイプ
脚ゴム
適合機種
TAFシリーズ
JANコード
4989999936582
トラスココード
116-0824
質量(g)
250.000
材質1
ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAF-PS1
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9063,720
( 4,092 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はめ込み式で交換可能です。
【用途】
・安全対策、交換可能として。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚ゴムの型番TAF-PS1のページです。 型番TAF-PS1に関する仕様情報を記載しております。
脚ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚ゴム
アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付) 滑り止めキャップ
滑り止めキャップ TSF/TSFC/AS用
TSF型専用 マグネット保持式キャスター
作業台用踏台用オプション 連結金具
滑り止めキャップ(TSAF-PS1)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,9061,3443,12549,0668,1003,819
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品-関連商品
その他オプション----オプション
詳細タイプ脚ゴム滑り止めキャップ滑り止めキャップマグネット保持キャスター-滑り止めキャップ
適合機種TAFシリーズTAFシリーズ、TAUシリーズTSF、TSFC、ASシリーズTSF369、3675、4610、4612TSF、TSFCシリーズTSAFシリーズ
JANコード498999993658249899999214344989999936575498999945886245504142402414989999921441
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト