17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ式作業用踏み台用手すり

折りたたみ式作業用踏み台用手すり

通常単価(税別)
18,27554,149
税込単価
20,10359,564
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・差込式なので、簡単に脱着ができます。材質:(主要部)アルミ合金

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TDAD-TF

折りたたみ式作業用踏み台用手すり TDAD-TF図面

TDAD-TF-110

折りたたみ式作業用踏み台用手すり TDAD-TF-110図面

TDAD-TF-210

折りたたみ式作業用踏み台用手すり TDAD-TF-210図面

TDAD-TF-210-110

折りたたみ式作業用踏み台用手すり TDAD-TF-210-110図面

TDAD-TH

折りたたみ式作業用踏み台用手すり TDAD-TH図面

TDAD-TH-110

折りたたみ式作業用踏み台用手すり TDAD-TH-110図面

TDAD-TK

折りたたみ式作業用踏み台用手すり TDAD-TK図面

TDAD-TK-110

折りたたみ式作業用踏み台用手すり TDAD-TK-110図面

TDAD-TOD

折りたたみ式作業用踏み台用手すり TDAD-TOD図面

TDAD-TOD-110

折りたたみ式作業用踏み台用手すり TDAD-TOD-110図面

TDAD-TS

折りたたみ式作業用踏み台用手すり TDAD-TS図面

TDAD-TS-110

折りたたみ式作業用踏み台用手すり TDAD-TS-110図面

使用方法・使用事例

使用方法

折りたたみ式作業用踏み台用手すり 取扱説明書

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

適合機種

手すり高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
フルセット手すり
TDAD-090、120、150、180
900
4989999861990
115-7860
8200
6
1個
フルセット手すり
TDAD-090、120、150、180
1100
4989999862058
115-7861
9300
6
1個
フルセット手すり
TDAD-210
900
4989999862003
115-7862
8900
6
1個
フルセット手すり
TDAD-210
1100
4989999862065
115-7863
10000
6
1個
片側開口背面手すり
TDAD-090、120、150、180、210
1100
4989999862102
115-7865
2300
6
1個
片側開口手すり
TDAD-090、120、150、180
900
4989999862034
115-7866
6300
6
1個
片側開口手すり
TDAD-090、120、150、180
1100
4989999862096
115-7867
7000
6
1個
踊場手すり
TDAD-090、120、150、180、210
900
4989999862010
115-7869
5800
6
1個
踊場手すり
TDAD-090、120、150、180、210
1100
4989999862072
115-7870
6900
6
1個
片側手すり
TDAD-090、120、150、180
900
4989999862027
115-7871
3200
6
1個
片側手すり
TDAD-090、120、150、180
1100
4989999862089
115-7872
3600
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,406
( 55,447 )
1日目
54,149
( 59,564 )
2日目
49,768
( 54,745 )
2日目
54,149
( 59,564 )
1日目
23,486
( 25,835 )
1日目
38,916
( 42,808 )
1日目
47,422
( 52,164 )
1日目
31,993
( 35,192 )
1日目
40,804
( 44,884 )
1日目
18,275
( 20,103 )
1日目
25,542
( 28,096 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込式なので、簡単に脱着ができます。
材質:(主要部)アルミ合金

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみ式作業用踏み台用手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式作業用踏み台用手すり
折りたたみ式作業用踏み台
折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)
アルミ製折りたたみ式作業台
作業用踏台
アルミ製作業用踏台用オプションフルセット手すりセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,275-91,010 -179,851 -9,980 -20,259 -80,218 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ関連商品作業用踏台作業用踏台-作業用踏台関連商品
その他オプション----オプション
材質1主要部:アルミ合金-主要部:アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト