ファクトリーサプライ用品技術窓口

H型ジーンズエプロン

通常単価(税別)
2,867
税込単価
3,154
通常出荷日:1日目

【特長】・丈夫なジーンズ生地を使用しています。・首に負担がかからない形なので、長時間着用しても疲れにく...

詳細を確認
  • 着丈(cm)
    88
  • 幅(cm)
    104
  • 厚み (mm)
    0.75
  • JANコード
    4989999875461
  • トラスココード
    115-1342
  • 質量(g)
    365.000
  • 材質1
    綿(ジーンズブルー綿)

ご注意

  • 生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
  • 洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番:

THDE
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THDEの仕様・寸法情報

着丈(cm)
88
幅(cm)
104
厚み(mm)
0.75
JANコード
4989999875461
トラスココード
115-1342
質量(g)
365.000
材質1
綿(ジーンズブルー綿)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THDE
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,867
( 3,154 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なジーンズ生地を使用しています。
・首に負担がかからない形なので、長時間着用しても疲れにくいです。
・肩紐と腰紐は2段階の長さ調整が可能です。
【用途】
・磨き作業、バリ取り作業など。

ご注意

  • 生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
  • 洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H型ジーンズエプロンの型番THDEのページです。 型番THDEに関する仕様情報を記載しております。
H型ジーンズエプロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H型ジーンズエプロン
EVA前掛エプロン胸当
ポリエチレン打抜きエプロン
耐油エプロン TUE-MK
不織布使い捨てエプロン
作業用エプロン 高撥水性・高防汚性
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,8676428315,4772,2222,011
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
着丈(cm)881051201109085
幅(cm)10490701006866
厚み(mm)0.750.10.030.40.021
JANコード498999987546149899997805744989999376166498999936028849899993761734989999822465
トラスココード115-1342287-1483286-8440258-4522286-8458352-4647

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト