17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(daN)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(kgf)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハイテンプレス製ナイロンウレタン車輪のみ

ハイテンプレス製ナイロンウレタン車輪のみ
通常単価(税別)
2,3203,748特別価格
税込単価
2,5524,123特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(弊社従来品比)...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

HTUW-150A

ハイテンプレス製ナイロンウレタン車輪のみ HTUW-150A図面

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

最大荷重/許容荷重

(daN)

最大荷重/許容荷重

(kgf)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
100
171
174
33
47
4989999956023
116-3042
300
8個
130
250
255
40
56.4
4989999956030
116-3044
460.0
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320
( 2,552 )
1日目
3,7483,567
( 3,924 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(弊社従来品比)
・ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。
・ハイテン材を使用し、ホイールもナイロンにすることでさらに軽量化をはかりました。
・ナイロンウレタン車輪を使用することにより始動抵抗、耐久性が良くなりました。
【材質】
・車輪:ナイロン、ホイール:ウレタン(アイボリー)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイテンプレス製ナイロンウレタン車輪のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイテンプレス製ナイロンウレタン車輪のみ
ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 固定金具付
ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 自在S付金具
TRUSCO ねじ込み双輪キャスター ナイロン車輪
TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在
TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在ストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,320-2,4915,604195 -221 -248 -
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目
車輪タイプ外輪+ホイール-----
車輪材質ナイロン-----
軸受有り-----
ホイール材質樹脂-----
車輪材質詳細車輪:ナイロン、ホイール:ウレタン(アイボリー)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト