ツール用品技術窓口



分光光度計で使用するセルです。2個入り。光学用ガラスと合成石英ガラスの2タイプございます。
| 型番 | トラスココード | 波長(nm) | JANコード | 材質1 |
|---|---|---|---|---|
| GSM-KIT | 116-3687 | 340~2500 | 4989999956641 | 光学用ガラス |
| SSM-KIT | 116-3686 | 190~2500 | 4989999956658 | 合成石英ガラス |
分光光度計で使用するセルです。2個入り。
光学用ガラスと合成石英ガラスの2タイプございます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):39,697円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP
4通常価格(税別):1,459円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~