17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

通常単価(税別)
29,51353,993特別価格
税込単価
32,46459,392特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・DELKURO本体をそのまま取付可能な専用三脚スタンドとのセット品です。・別売のジョイントパ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    760
  • 球寿命(時間)
    40000
  • 照射角(°)
    120
  • 色温度(K)
    6500
  • 電圧(V)
    100/110
  • 電源(V)
    110
  • 幅(mm)
    760
  • 材質1
    本体:アルミ、PC
  • 材質2
    アーム:スチール
  • 材質3
    三脚:スチール
  • 保護等級
    IP65

ご注意

  • LED電球の交換はできません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

RTLE-205EP-SK2/RTLE-210EP-SK2

LED投光器 DELKURO(デルクロ)  三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ RTLE-205EP-SK2/RTLE-210EP-SK2図面

RTLE-505EP-SK2/RTLE-510EP-SK2

LED投光器 DELKURO(デルクロ)  三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ RTLE-505EP-SK2/RTLE-510EP-SK2図面

使用方法・使用事例

使用方法

LED投光器 DELKURO(デルクロ)  三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ 取扱説明書-1LED投光器 DELKURO(デルクロ)  三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ 取扱説明書-2

この取扱説明書は投光器のみの内容です。本商品は三脚とのセットのため説明が一部異なります。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

コード長さ

(m)

高さ(mm)

標準消費電力料金

質量(g)

最小発注数量
2000
20
4989999856101
114-5847
5
1350
0.54円/h
4200.0
1個
2000
20
4989999856125
114-5849
10
1350
0.54円/h
5400.0
1個
4500
50
4989999856118
114-5848
5
1400
1.35円/h
5200.0
1個
4500
50
4989999856132
114-5850
10
1400
1.35円/h
6400.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,51328,128
( 30,941 )
2日目
32,25829,896
( 32,886 )
1日目
51,35344,297
( 48,727 )
1日目
53,99346,574
( 51,231 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DELKURO本体をそのまま取付可能な専用三脚スタンドとのセット品です。
・別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様に変更できます。
・高さ調節可能です。
・LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
【用途】
・室内、屋外での工事および一般投光照明に。

ご注意

  • LED電球の交換はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯 アース付 2芯3芯両用タイプ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯
LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯
LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格29,513-16,913 -14,004 -26,153 -14,928 -12,908 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目4日目
奥行(mm)760760235760760235
球寿命(時間)400004000040000400004000040000
照射角(°)120120120120120120
色温度(K)650065006500650065006500
電圧(V)100/110100/110100/110100/110100/110100/110

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト