17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ

LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ

通常単価(税別)
12,90825,103特別価格
税込単価
14,19927,613特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・DELKURO本体をそのまま取付可能な専用パーツとのセット品です。・別売のジョイントパーツと...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    235
  • 球寿命(時間)
    40000
  • 高さ(mm)
    345
  • 照射角(°)
    120
  • 色温度(K)
    6500
  • 電圧(V)
    100/110
  • 電源(V)
    110
  • 幅(mm)
    243
  • 材質1
    本体:アルミ、PC
  • 材質2
    アーム:スチール
  • 材質3
    スタンドバイプ:スチール
  • 材質4
    スタンド持ち手:ABS
  • 保護等級
    IP65

ご注意

  • LED電球の交換はできません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

RTLE-205-S/RTLE-210-S

LED投光器 DELKURO(デルクロ) スタンドタイプ RTLE-205-S/RTLE-210-S図面

RTLE-505-S/RTLE-510-S

LED投光器 DELKURO(デルクロ) スタンドタイプ RTLE-505-S/RTLE-510-S図面

使用方法・使用事例

使用方法

LED投光器 DELKURO(デルクロ) スタンドタイプ 取扱説明書-1LED投光器 DELKURO(デルクロ) スタンドタイプ 取扱説明書-2

この取扱説明書は投光器のみの内容です。本商品は床置スタンドとのセットのため説明が一部異なります。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

コード長さ

(m)

標準消費電力料金

質量(g)

最小発注数量
2000
20
4989999840452
114-5824
5
0.54円/h
1700
1個
2000
20
4989999840476
114-5826
10
0.54円/h
2800.0
1個
4500
50
4989999840469
114-5825
5
1.35円/h
2100.0
1個
4500
50
4989999840483
114-5828
10
1.35円/h
3600.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,908
( 14,199 )
4日目
14,235
( 15,659 )
4日目
23,82822,710
( 24,981 )
4日目
25,10323,925
( 26,318 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DELKURO本体をそのまま取付可能な専用パーツとのセット品です。
・別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様に変更できます。
・LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
【用途】
・室内、屋外での工事および一般投光照明に。

ご注意

  • LED電球の交換はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯
LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯
LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯 アース付 2芯3芯両用タイプ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,908-14,004 -26,153 -14,928 -16,913 -29,513 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
奥行(mm)235235760760760760
球寿命(時間)400004000040000400004000040000
高さ(mm)345345----
照射角(°)120120120120120120
色温度(K)650065006500650065006500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト