17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パソコンカート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PCW-1

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
角パイプ溶接構造のため、堅牢で耐久性に優れており、場所を選ばず使える、省スペースのPCカートです。

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

指定中の仕様・寸法情報

高さ(mm)
1050
最大積載量(kg/台)
35
ホワイト
詳細タイプ
中棚スライド式
JANコード
4989999956672
トラスココード
116-3719
均等積載量(kg/段)
15
質量(g)(g)
33000
材質1
本体:スチール
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:エラストマー
長さ(mm)
520

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト