17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド)

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド)

通常単価(税別)
27,928261,811
税込単価
30,721287,992
通常出荷日:9日目

【特長】・「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工...

詳細を確認
  • タイプ
    A
  • 材質1
    ロープ:炭素鋼
  • 材質2
    スリーブ:アルミ合金

ご注意

  • 安全使用荷重は吊り角度60°以内の場合です。
  • ロープが鋭利な角に接する場合、必ず当てものをしてください。ケーブルレイドは1本1本の素線が細く、早期に断線する可能性がありますのでご注意ください。
未確定 30 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

GRS-20S2/GRS-20S3/GRS-20S4

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) 図面

GRS-22S2/GRS-22S3/GRS-22S4

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) 図面2

GRS-24S2/GRS-24S3/GRS-24S4

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) 図面3

GRS-26S2/GRS-26S3/GRS-26S4

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) 図面4

GRS-28S2.5/GRS-28S3/GRS-28S4

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) 図面5

GRS-30S2.5/GRS-30S3/GRS-30S4

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) 図面6

GRS-32S2.5/GRS-32S3/GRS-32S4

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) 図面7

GRS-36S3/GRS-36S4/GRS-36S5

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) 図面8

GRS-40S3.5/GRS-40S4/GRS-40S5

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) 図面9

GRS-44S3.5/GRS-44S4/GRS-44S5

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) 図面10

使用方法・使用事例

使用方法

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) 取扱説明書

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • スリング径(mm)

  • 安全使用荷重2本垂直吊り(t)

  • 安全使用荷重 4本吊り(t)

  • 安全使用荷重2本吊り(t)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

トラスココード

スリング径(mm)

安全使用荷重2本垂直吊り(t)

安全使用荷重 4本吊り(t)

安全使用荷重2本吊り(t)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
2
4989999843590
115-1004
20
7.4
9.2
6.29
7000.0
10
1個
3
4989999843606
115-1005
20
7.4
9.2
6.29
8410.0
10
1個
4
4989999843613
115-1006
20
7.4
9.2
6.29
9820.0
10
1個
2
4989999843620
115-1007
22
8.96
11.2
7.64
8500.0
10
1個
3
4989999859089
115-1008
22
8.96
11.2
7.64
10210.0
10
1個
4
4989999859096
115-1009
22
8.96
11.2
7.64
11920.0
10
1個
2
4989999859102
115-1010
24
10.6
13.3
9.06
11000.0
10
1個
3
4989999859119
115-1012
24
10.6
13.3
9.06
13040.0
10
1個
4
4989999859126
115-1013
24
10.6
13.3
9.06
15080.0
10
1個
2
4989999859133
115-1014
26
12.5
15.6
10.6
14000.0
10
1個
3
4989999859140
115-1015
26
12.5
15.6
10.6
16390.0
10
1個
4
4989999859157
115-1016
26
12.5
15.6
10.6
18780.0
10
1個
2.5
4989999859164
115-1019
28
14.5
18.1
12.3
18500.0
10
1個
3
4989999859171
115-1020
28
14.5
18.1
12.3
21270.0
10
1個
4
4989999859188
115-1021
28
14.5
18.1
12.3
24040.0
10
1個
2.5
4989999859195
115-1022
30
16.6
20.8
14.1
22000.0
10
1個
3
4989999859201
115-1023
30
16.6
20.8
14.1
23590.0
10
1個
4
4989999859218
115-1024
30
16.6
20.8
14.1
26770.0
10
1個
2.5
4989999859225
115-1025
32
18.9
23.7
16.1
26000.0
10
1個
3
4989999859232
115-1026
32
18.9
23.7
16.1
27810.0
10
1個
4
4989999859249
115-1027
32
18.9
23.7
16.1
31430.0
10
1個
3
4989999859256
115-1034
36
24
29.7
20.2
38000.0
10
1個
4
4989999859263
115-1035
36
24
29.7
20.2
42580.0
10
1個
5
4989999859270
115-1036
36
24
29.7
20.2
47160.0
10
1個
3.5
4989999859287
115-1044
40
29.6
37
25.1
52000.0
10
1個
4
4989999859294
115-1046
40
29.6
37
25.1
57650.0
10
1個
5
4989999859300
115-1047
40
29.6
37
25.1
63300.0
10
1個
3.5
4989999859317
115-1048
44
35.6
44.5
30.2
67000.0
10
1個
4
4989999859324
115-1049
44
35.6
44.5
30.2
70420.0
10
1個
5
4989999859331
115-1050
44
35.6
44.5
30.2
77260.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,928
( 30,721 )
9日目
31,712
( 34,883 )
9日目
35,495
( 39,045 )
9日目
35,704
( 39,274 )
9日目
39,904
( 43,894 )
9日目
44,104
( 48,514 )
9日目
42,000
( 46,200 )
9日目
47,040
( 51,744 )
9日目
52,080
( 57,288 )
9日目
48,304
( 53,134 )
9日目
53,753
( 59,128 )
9日目
59,224
( 65,146 )
9日目
62,584
( 68,842 )
9日目
65,728
( 72,301 )
9日目
72,025
( 79,228 )
9日目
75,594
( 83,153 )
9日目
79,371
( 87,308 )
9日目
86,931
( 95,624 )
9日目
89,243
( 98,167 )
9日目
93,228
( 102,551 )
9日目
94,885
( 104,374 )
9日目
110,238
( 121,262 )
9日目
118,114
( 129,925 )
9日目
125,989
( 138,588 )
9日目
169,295
( 186,225 )
9日目
175,199
( 192,719 )
9日目
187,011
( 205,712 )
9日目
238,192
( 262,011 )
9日目
246,067
( 270,674 )
9日目
261,811
( 287,992 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
・従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。
・「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
【用途】
・工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。

ご注意

  • 安全使用荷重は吊り角度60°以内の場合です。
  • ロープが鋭利な角に接する場合、必ず当てものをしてください。ケーブルレイドは1本1本の素線が細く、早期に断線する可能性がありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド)
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:12mm
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mm
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mm
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:18mm
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格27,928-12,461 -17,014 -12,828 -22,507 -1,238 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
タイプAAAAAA
材質1ロープ:炭素鋼ロープ:炭素鋼ロープ:炭素鋼ロープ:炭素鋼ロープ:炭素鋼-
材質2スリーブ:アルミ合金スリーブ:アルミ合金スリーブ:アルミ合金スリーブ:アルミ合金スリーブ:アルミ合金-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト