17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

棚用落下防止ゴムバンド

通常単価(税別)
480600
税込単価
528660
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。・フック式のため取り付けが簡単です。【用途】・棚上...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • ブラック
  • 材質1
    バンド:合成ゴム
  • 材質2
    フック:スチール
  • 幅(mm)
    20

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 長さ(m)

  • 適用棚間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

長さ(m)

適用棚間口(mm)

最小発注数量
149-0715
4989999004021
70.000
0.96
1200
4個
149-0716
4989999004038
81.000
1.20
1500
4個
149-0717
4989999004045
92.000
1.44
1800
4個
149-0714
4989999004014
57.000
0.72
900
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
523
( 575 )
1日目
566
( 623 )
1日目
600
( 660 )
1日目
480
( 528 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。
・フック式のため取り付けが簡単です。
【用途】
・棚上の商品の落下防止に。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棚用落下防止ゴムバンドのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
本棚の落下防止
4
満足度:4.0
必要数も多かったですが、納期早く、迅速に対応頂き助かりました。 使用感は問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
棚用落下防止ゴムバンド
中量ボルト式棚 R3型 用回転式落下防止バー
中量ボルト式棚 R3型 用脱着式落下防止バー
中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行450mm用)
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行750mm用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格480-6,4313,094 -12,349 -25,932 -28,003 -
通常出荷日1日目2日目8日目18日目〜18日目〜18日目〜
商品タイプその他---中量タイプオプション中量タイプオプション
その他オプション-----
ブラックグリーングリーンオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイト
材質1バンド:合成ゴムスチールスチールスチールベース:スチールベース:スチール
材質2フック:スチール表面処理:ユニクロメッキ表面処理:メラミン焼き付け塗装表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト