ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚用アーム M-AM1

中量ボルトレス棚用アーム

通常単価(税別)
2,780
税込単価
3,058
通常出荷日:1日目

【特長】・横桟に取り付けるアームです。【用途】・ボルトレス棚M1.5・M2・M3型アーム棚用追加部材。...

詳細を確認
  • 材質
    スチール
  • ネオグレー
  • 適合
    M1.5、M2、M3型用(M1.5・M2のD300を除く)
  • トラスココード
    116-4223
  • JANコード
    4989999925937
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    スチール
  • 全長(mm)
    400

ご注意

  • このアームを取り付ける際は専用の横桟が必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

M-AM1
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

M-AM1

中量ボルトレス棚用アーム 図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚用アーム 取扱説明書

M-AM1の仕様・寸法情報

材質
スチール
ネオグレー
適合
M1.5、M2、M3型用(M1.5・M2のD300を除く)
トラスココード
116-4223
JANコード
4989999925937
質量(g)
1000.0
材質1
スチール
全長(mm)
400
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-AM1
RoHS?最小発注数量
6
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,780
( 3,058 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・横桟に取り付けるアームです。
【用途】
・ボルトレス棚M1.5・M2・M3型アーム棚用追加部材。
【材質】
・スチール

ご注意

  • このアームを取り付ける際は専用の横桟が必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚用アームの型番M-AM1のページです。 型番M-AM1に関する仕様情報を記載しております。
中量ボルトレス棚用アームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚用アーム
軽中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付天つなぎセット
樹脂製可動仕切板H40 (1S(箱)=10個入)
セミボルトレス軽量棚CB型用転倒防止金具
軽中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板(中棚受付)
中量ボルトレス棚 M3型 中間仕切り板(高さ2100mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,7809,6752,4295503,203 -25,285
通常出荷日1日目1日目1日目19日目4日目14日目
材質スチールスチール---スチール
ネオグレーネオグレーホワイト--ネオグレー
適合M1.5、M2、M3型用(M1.5・M2のD300を除く)M1.5型、M2型、M3型、M5型----
トラスココード116-4223393-8844114-5857232-1973--
JANコード4989999925937455041438417449899998570094550414006809--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト