17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

シート補修テープ

通常単価(税別)
11,117特別価格
税込単価
12,229特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・PE、PP素材に使用できるシート素材の強力粘着テープです。・時間が経つほど接着剤が生地に馴染...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.55
ブラック
6
1個
0.48
クリア
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,1179,904
( 10,894 )
1日目
11,1179,904
( 10,894 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PE、PP素材に使用できるシート素材の強力粘着テープです。
・時間が経つほど接着剤が生地に馴染み、粘着力がアップします。
【用途】
・防草シートの杭部分の目止め。
・トラックシート、テントの補修。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シート補修テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シート補修テープ
補修テープ
シート補修用強力粘着テープ
網戸補修シート(100×100×0.5mm)
網戸補修シート(透明)
サドル・シート補修テープ
メーカートラスコ中山テサユタカメイクIWATANI(岩谷マテリアル)nitomsnitoms
通常価格11,1171,882 -275 -346347423
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
テープ幅(mm)100-100--75
テープ長さ(m)20----0.9
基材ポリエチレン系-----
粘着剤アクリル系--アクリル系ゴム系-
粘着力15N/25mm(対ステンレス)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト