17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPムシロシート TH-MSR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PPムシロシート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TH-MSR

2022年03月に販売終了となりました。

【特長】
・丈夫なポリプロピレンクロスで製作してます。
・複数回使用できます。
・水洗い可能で衛生的です。
・農作物や花卉類の保護運搬に使用できます。
・梱包時に内容物の保護シートとしても使用できます。
【用途】
・農作物や花卉類の保護運搬に。
・緩衝材(あて布)のような使用に。
・運搬時の傷防止に。

指定中の仕様・寸法情報

ベージュ
厚さ(mm)
0.6
JANコード
4989999957563
トラスココード
116-3424
質量(g)
500
材質1
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
960
長さ(mm)
1800
防炎性能試験番号
TRUE
RoHS?
6

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト